Fresado de 3 ejes de NX CAM

Una completa solución de software para el fresado de 3 ejes

El módulo de software para fresado de 3 ejes de NX es una solución completa para la programación de piezas de forma libre, como moldes y troqueles.

Con el software para fresado de 3 ejes de NX CAM conseguirá un alto índice de extracción de material y un acabado superficial superior. Las avanzadas estrategias de corte incluyen desbaste, fresado de restos, mecanizado de alta velocidad (HSM) y acabado.

Desbaste

Roughing

Los métodos de desbaste optimizados de NX maximizan el índice de eliminación de material sin sobrecargar la herramienta. Incorpora:

  • Múltiples intervalos de corte automatizados con profundidades de corte variables
  • Patrones de corte de HSM para incrementar el índice de extracción de material
  • La pieza de trabajo en proceso (IPW) realiza un seguimiento automático del material mecanizado y restante

Estrategia de corte trocoidal

El método de corte trocoidal es un método de desbaste de alta velocidad que mantiene elevados los índices de extracción de metal y, al mismo tiempo, gestiona las cargas de las herramientas. De este modo, impide automáticamente que se superen las condiciones de corte especificadas.

Las esquinas suavizadas, las pasadas y movimientos de entrada de esta estrategia garantizan condiciones de corte seguras a velocidades y avances rápidos.

Fresado de restos

El fresado de restos, totalmente automatizado, elimina el material no cortado de operaciones anteriores y el corte en vacío. Con las funciones de fresado de restos podrá:

  • Generar un eficiente desbaste de varias fases basado en la pieza de trabajo en proceso
  • Conseguir material uniforme para la siguiente operación de corte
  • Utilizar parámetros de corte ajustados para HSM

Acabado

El fresado de 3 ejes de NX CAM ofrece una amplia variedad de técnicas para un acabado superficial de excelente calidad. Los patrones de corte suaves y continuos, como el Z-level y offset, permiten obtener acabados de superficies homogéneos en las áreas inclinadas y poco inclinadas de la pieza.

Trayectoria de herramienta optimizada

Esta operación de HSM permite obtener patrones uniformes y fluidos con excelentes acabados a velocidades de avance altas, independientemente de los métodos de construcción de la geometría de superficie. Posibilita pasadas de espaciado idéntico en las áreas inclinadas y poco inclinadas, y sigue la forma natural de la superficie mecanizada para obtener un excelente acabado.

Acabado de esquinas

La estrategia de corte Flowcut permite realizar el semiacabado y el acabado de áreas no cortadas en una sola operación. NX identifica automáticamente las áreas no mecanizadas de las esquinas y crea una eficiente trayectoria de herramienta. Además, NX puede generar automáticamente diferentes patrones de corte Flowcut para áreas inclinadas y poco inclinadas, con el fin de mejorar las condiciones de mecanizado.

Distribución de puntos sincronizada

Con NX podrá asegurarse de que los puntos de datos de las pasadas de acabado adyacentes de la herramienta estén adecuadamente alineados con la distribución de puntos sincronizada. El movimiento homogéneo de la máquina en las pasadas permite obtener un acabado superficial de calidad superior si lo comparamos con los métodos de corte tradicionales.

Optimización de la velocidad de avance

NX puede analizar automáticamente el índice de extracción de material de la herramienta de corte y ajustar la velocidad de avance con el objeto de conseguir un índice de extracción uniforme.

La velocidad de avance así optimizada puede mejorar la productividad de las tareas de mecanizado y prolongar la vida útil de la herramienta.

Estrategias de corte seguro

La detección automática de colisiones para herramientas y portaherramientas garantiza el mecanizado seguro incluso de las geometrías de piezas más complejas.

Durante la creación de la trayectoria de la herramienta, NX no solamente toma en consideración la geometría del modelo de la pieza, sino también de la pieza en proceso. También podrá seleccionar las herramientas óptimas para cada tarea con la función de NX que indica la longitud mínima de herramienta en función de la geometría de la pieza.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs