NX CAM Software

Completa solución para Fabricación asistida por ordenador (CAM)

NX ofrece una completa variedad de soluciones de software para fabricación asistida por ordenador (CAM) para la programación de máquinas-herramientas, el postprocesado y la simulación de mecanizado. Las funciones avanzadas de cada módulo de NX CAM Software permiten maximizar la rentabilidad de la inversión en la tecnología de máquinas-herramientas más avanzada.

Adoptado en diversas industrias, NX demuestra su probada utilidad en las actividades de fabricación de los sectores aeroespacial, de automoción, de moldeado y troquelado, de equipos médicos y de maquinaria.

Funciones avanzadas de programación

NX CAM Software for Advanced NC Programming

El software NX CAM dispone de una amplia variedad de funciones, desde la sencilla programación de control numérico hasta el mecanizado de eje múltiple de alta velocidad, lo que permite realizar muchas tareas utilizando un único sistema. Gracias a la flexibilidad de NX CAM Software se pueden realizar fácilmente trabajos muy complejos.

 

Obtenga información acerca de las funcionalidades específicas de NX CAM para:

Automatización de la programación

NX CAM Software for NC Programming Automation

Las avanzadas tecnologías de automatización de la programación de control numérico de NX CAM Software pueden mejorar la productividad de fabricación. Con el mecanizado basado en operaciones (FBM) podrá reducir el tiempo de programación hasta en un 90%. Además, las plantillas permiten aplicar procesos predefinidos basados en reglas para estandarizar y agilizar las tareas de programación.

 

Obtenga más información acerca de:

Postprocesado y simulación

NX CAM Software for Postprocessing and Simulation

El software NX CAM incorpora un sistema integrado de postprocesado que permite generar fácilmente el código de control numérico requerido para prácticamente cualquier tipo de configuración de máquina-herramienta y control. Entre los múltiples niveles de validación del programa de control numérico se incluye la simulación basada en código G, que elimina la necesidad de contar con paquetes de simulación independientes.

 

Obtenga más información

Solución integrada

An Integrated CAD/CAM Solution

NX incorpora avanzadas herramientas CAD que se pueden utilizar para cualquier cosa: desde modelar nuevas piezas y preparar modelos de las mismas para CAM, hasta crear planos de configuración directamente a partir de los datos del modelo en 3D.

 

Obtenga más información

Productividad de la programación

NX CAM Software for Programming Productivity

Podrá acceder fácilmente a las avanzadas funciones de programación de control numérico del software NX CAM. Por ejemplo, las técnicas de interacción de usuario más actuales y la programación intuitiva mediante gráficos permiten crear rápidamente programas de control numérico.

 

Obtenga más información acerca de:

Hybrid Additive Manufacturing

Siemens Additive

Additive and hybrid additive manufacturing techniques will revolutionize the way you think about making parts. By building up complex geometries (including internal cavities), then machining them as needed for tight tolerances, completely new classes of parts can be manufactured.

 

Learn more:

Robotics Programming

NX CAM - Robotics Programming

Robotic workcells are a very affordable way to cover large, multi-axis work envelopes for a wide variety of relatively low-force machining functions, such as trimming and grinding, deburring, polishing, finishing, gluing and light cutting. NX CAM Robotics software lets you design, simulate, validate, optimize and offline program your industrial robots for those tasks.

 

Learn more:

Conectividad de la solución

La conexión de NX CAM Software al software Teamcenter para la gestión de datos y de procesos constituye la base de una solución ampliada para la fabricación de piezas. Es posible gestionar fácilmente todo tipo de datos, incluidos modelos de piezas 3D, fichas de configuración, listas de herramientas y archivos de salida de control numérico por ordenador, todo ello con un control de revisión total. Esta gestión de datos y de procesos garantiza la utilización de los datos adecuados, incluidas las herramientas correctas, así como el programa de control numérico más reciente, lo cual conlleva la reducción de retrasos y de costes.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs