Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Steigern Sie die Testeffizienz und liefern Sie zuverlässigere Ergebnisse. Simcenter Testlab ist eine integrierte Lösung, die Datenerfassung mit Test- und Analysetools kombiniert.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Simcenter Testlab-Software

Warum Simcenter Testlab?

Steigern Sie die Testeffizienz und liefern Sie zuverlässigere Ergebnisse. Die Simcenter Testlab-Software-Suite lässt sich nahtlos in die Simcenter SCADAS-Datenerfassungs-Hardwaresysteme integrieren und kann eine zukunftssichere Investition oder eine agilere, skalierbarere und flexiblere Lösung sein, um auf Ihre Herausforderungen im Bereich Performance Engineering zu reagieren. Sie deckt die umfangreichen Testanforderungen für Ingenieure im Bereich Lärm, Schwingungen und Langlebigkeit ab.

Steigern Sie die Produktivität mit integrierten Workflows
Mit seiner einzigartigen Workflow-basierten Oberfläche setzt Simcenter Testlab neue Maßstäbe in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Produktivität und Datenkonsistenz. Die Software führt den Anwender durch die Schritte der Testkampagne und schlägt optimale Einstellungen für Messung und Analyse vor. Daten können nahtlos zwischen verschiedenen Anwendungen geteilt werden, wodurch die Effizienz gesteigert wird. Die integrierte Analyse während der Erfassung beschleunigt den Prüfprozess und garantiert eine optimale Datenqualität.

Bekämpfen Sie die Lärm- und Vibrationsprobleme an der Quelle
Simcenter Testlab führt Anwender mithilfe umfassender Analysefunktionen direkt zur Ursache des Problems. Es ermöglicht Testteams, Konstruktionsprobleme effizient zu beheben und die Ursache eines Problems direkt bis zur Quelle zurückzuverfolgen. Zudem unterstützt es einfache Was-wäre-wenn-Analysen, um mögliche Lösungen schnell zu bewerten und das Problem effektiv, kosteneffizient und schnell zu lösen.

Nutzen Sie das Potenzial in der sich wandelnden Welt des Testens
Durch das Testen vorhandener Komponenten und das Benchmarking von Konkurrenzprodukten wird Simcenter Testlab in großem Umfang genutzt, um Daten in den Simulationsprozess einzuspeisen. Außerdem bietet es Ladeinformationen und Feedback zum Aktualisieren virtueller Modelle. Es wird systematisch verwendet, um von Tests abgeleitete Modelle für Komponenten und Unterbaugruppen bereitzustellen, die zu komplex sind, um virtuell zu modellieren. Die Simcenter Testlab-Software lässt sich einfach in die Simcenter Amesim-Software integrieren und bietet entscheidende Unterstützung für eine effiziente und realistische virtuelle Simulation. Die Lizenzierungsoptionen von Simcenter Testlab bieten die Flexibilität, die erforderlich ist, um die Produktivität der Testanwender zu steigern, indem sie Optionen zum Kauf, Abonnement für ein Jahr oder länger und zur Skalierung Ihrer Softwarenutzung durch wertbasierte Lizenzierung an Ihre tatsächlichen Anforderungen anpassen.

Simcenter Testlab für eine gesteigerte Testeffizienz und mehr Produktinnovationen

Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz und die Produktinnovation steigern, indem Sie mit Simcenter Testlab aktuelle Herausforderungen der Konstruktion bewältigen – der Software für Datenerfassung, Analyse und Modellierung.

Simcenter Testlab

Flexibilität abonnieren – Hybride Software-as-a-Service

Leistungstests leicht gemacht.

  • Vermeiden Sie große Vorabinvestitionen anstelle von wiederkehrenden Fixgebühren und messen Sie die Kosten nach Dauer und Nutzung
  • Bleiben Sie immer auf der neuesten Version – Support und Wartung inklusive
  • Erhalten Sie Zugriff auf unseren Cloud-basierten Ad-hoc-Collaboration-Service:

    • Jederzeit auf jedem Gerät und in jeder Lösung zugänglich
    • Skalierbar, um sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen
    • Flexibel durch rollenbasierten, sicheren Zugriff
Darstellung von Hardware, Software, Tests, Budget und Support in einem Rundbild.

Simcenter Testlab – Funktionen

Akustische Tests

Unsere akustischen Testlösungen decken das breiteste Spektrum an Industrieanwendungen und Ingenieuraufgaben ab, entsprechen den neuesten internationalen Normen und können den Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden. Entwickeln Sie innovative Produkte mit einer überzeugenden akustischen Signatur und setzen Sie auf das Know-how im Simcenter Testlab.

Erfahren Sie mehr über akustische Tests
Webinar ansehen

Gruppe von Personen beim Betrachten des Tools von Simcenter für akustische Tests auf dem Bildschirm

Skalierbares Testdatenmanagement und Analyse

Die Datenmenge, die in einer Testabteilung produziert wird, ist enorm. Die Konvertierung, Visualisierung und Analyse von Testdaten ist zeitaufwendig und erfordert häufig spezifisches Anwendungswissen. Simcenter Testlab-Anwendungen sind die optimalen Werkzeuge für effiziente Datenerfassung, Datenanalyse und Reporting.

Erfahren Sie mehr über skalierbares Testdatenmanagement und Analyse

Ein Mann und eine Frau betrachten einen Computerbildschirm.

NVH-Vorhersage des Systems

Sie können Systeme in einer virtuellen Umgebung mithilfe von Test- und Simulationsdaten präzise erstellen oder montieren, die Auswirkungen von Änderungen oder Komponenten in verschiedenen Entwicklungsstadien einfach bewerten und die Nutzung aller Daten in Ihrem Unternehmen maximieren. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und ermöglicht es auch Nicht-Experten, die Leistung von Geräuschen, Vibrationen und Rauheit (NVH) des Endprodukts genau vorherzusagen. Unsere Lösung ermöglicht es Ihrem Entwicklungsteam, eine hervorragende NVH-Leistung zu liefern und gleichzeitig Entwicklungszeiten und -kosten unter Kontrolle zu halten.

Erfahren Sie mehr über die NVH-Vorhersage des Systems
Datenblatt lesen

Zwei Personen bei der Verwendung der Software für die NVH-Leistungsvorhersage in einem Auto

Digitale Bildkorrelation

Die digitale Bildkorrelation (DIC) ist ein berührungsloses optisches Messverfahren zur Messung von 3D-Vollfelddaten unter Verwendung von Bildern von Digitalkameras. Unsere hochmoderne DIC-Lösung bestimmt überall präzise Verschiebung, Dehnung und Beschleunigung, die leicht an die Ergebnisse der 3D-Finite-Elemente-Analyse angepasst werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Punktmessungen erhalten Sie mehr Einblicke bei begrenzter Messzeit.

Erfahren Sie mehr über die digitale Bildkorrelation
Webinar ansehen

Mann bei der digitalen Bildkorrelation (DIC) zur Messung von 3D-Vollfelddaten eines Fahrrads

Betriebsfestigkeitstests

Vertrauen Sie auf unsere End-to-End-Lösung für Lebensdauertests, um Ihre sämtlichen Testprozesse zu optimieren. Simcenter integriert auf einzigartige Weise robuste und zuverlässige Datenerfassungshardware mit umfassenden Verarbeitungs- und Berechnungssoftwarefunktionen. Unsere Lösung deckt jeden Schritt einer typischen Testkampagne ab, von der Einrichtung und Messung der Kanäle bis hin zur Validierung, Konsolidierung, Berechnung und Berichterstellung.

Eine Person bei der Fahrt auf einer Landstraße mit einem ATV

Schock- und Schwingungstests

Wählen Sie eine umfassende Lösung für dynamische Umgebungstests aus, die von routinemäßigen Schwingungswerkzeugen bis hin zu effektiven Schwingerreger-Steuerungssystemen mit paralleler Datenerfassung und leistungsstarken Berechnungsfunktionen reicht.

Erfahren Sie mehr über Schock- und Schock- und Schwingungstests
Webinar ansehen

Engineering mit einem Computer mit mehreren Bildschirmen in einem Testzentrum

Materialprüfungen

Ein fundiertes Verständnis der fortgeschrittenen Materialien, die in innovativen Produkten verwendet werden, ist für eine schnelle und reaktionsschnelle Produktentwicklung unerlässlich. Unsere Lösungen für die Materialprüfung charakterisieren präzise die mechanischen und akustischen Eigenschaften neuer und innovativer Materialien und Komponenten. Dies speist Simulationsmodelle, ermöglicht den Vergleich zwischen verschiedenen Materialien oder hilft, bestehende Produkte zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über Materialprüfungen

Ingenieur bei Materialprüfungen mit einem Tool

Testlösungen für rotierende Maschinendynamik

Unsere Testlösungen für rotierende Maschinendynamik ermöglichen es NVH-Ingenieuren, die Performance rotierender Maschinen zu optimieren, indem sie den Einfluss von Drehzahl, Drehmoment und Steuerung auf die Klangqualität, (Torsions-) Vibrationen und die Energieeffizienz erfassen und analysieren. Im Labor und im praktischen Einsatz spart unser multidisziplinäres Testsystem Zeit, erhöht die Datensicherheit und optimiert den Einblick in das Verhalten der Maschinen.

Erfahren Sie mehr über Testlösungen für rotierende Maschinendynamik
Webinar ansehen

Motorrad beim Testen im Windkanal

Strukturdynamikprüfung

Profitieren Sie von jahrzehntelanger modernster Engineering-Kompetenz und maximieren Sie Ihre Testeffizienz, wenn Sie Wirkungsanalysen für kleine Strukturen durchführen, große Kampagnen mit Hunderten von Messkanälen durchführen oder 3D-Finite-Element-Modelle mit experimentellen Daten validieren. Verstehen Sie anhand der DIC-Technologie (Digital Image Correlation), wie eine Komponente oder Produktbaugruppe unter Last reagiert. Messen Sie vollflächige 3D-Verschiebungen, Dehnungen und Beschleunigungen überall gleichzeitig, unter jeder Last, mit nur einem Kamerapaar für schnellere und reaktionsschnellere Entwicklungszyklen.

Erfahren Sie mehr über Strukturdynamikprüfungen
Webinar ansehen

Ein Ingenieur bei der Durchführung einer Strukturdynamikprüfung an einem Bauteil

Transferpfadanalyse

Quantifizieren Sie verschiedene Quellen und deren Pfade und ermitteln Sie die wichtigen Quellen sowie diejenigen, die sich gegenseitig aufheben. Führen Sie eine Transferpfadanalyse (TPA) durch, um Körper- und Luftübertragungsrouten von der Anregungsquelle zu einem bestimmten Empfängerstandort zu identifizieren und zu bewerten. Die TPA quantifiziert verschiedene Quellen und deren Pfade und ermittelt diejenigen, die zu Geräuschproblemen führen, und diejenigen, die gegenseitig aufheben. Aus den quantifizierten und modellierten Quellen und Pfaden ergibt sich eine relativ einfache Konstruktionsaufgabe zur Optimierung der NVH-Leistung des Systems.

Erfahren Sie mehr über die Transferpfadanalyse
Webinar ansehen

Darstellung der Simcenter Testlab-Software bei der Durchführung einer Transferpfadanalyse (TPA)

Flexible Abonnement- und Kaufoptionen

Einzelne Anwender und ganze Teams von Testabteilungen sind inzwischen verpflichtet, immer effizienter zu arbeiten. Folglich müssen auch ihre Software- und Datenerfassungslösungen flexibler, agiler und skalierbarer sein als je zuvor.

Siemens bietet flexible Abonnement- und Kaufoptionen, mit denen Sie auf Simcenter Teslab zugreifen können, und zwar auf eine Weise, die für Ihren Projektzeitplan und Ihr Budget am besten geeignet ist:

  • Hybrid Software as-a-Service: Ein Jahresabonnement für Simcenter Testlab, mit dem Sie Zugriff auf Software, Support, Wartung und Siemens Xcelerator Share erhalten. Diese flexible Option eliminiert Vorabinvestitionen und ermöglicht es Ihnen, Testsoftware-Tools durch niedrigere, vorhersehbare Betriebskosten zu verwenden, um Ihr Budget besser anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht es die Konnektivität zwischen On-Premise-Softwareanwendungen und unserem Cloud-basierten Ad-hoc-Datenaustauschservice Siemens Xcelerator Share.
  • Unbefristet plus Wartung: Eine traditionellere Lizenzierungsoption für Kunden mit einem langen Zeithorizont. Kaufen Sie die Simcenter Testlab-Software und pflegen Sie sie mit einem jährlichen Wartungs- und Supportvertrag, um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten.

    Erfahren Sie mehr über die Hardware-as-a-Service-Option
Darstellung von Hardware, Software, Tests, Budget und Support in einem Rundbild.