Electronics Manufacturing

Fertigungsunternehmen im Hightech- und Elektronikbereich müssen kostengünstige Produkte schneller als je zuvor auf den Markt bringen und sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Dazu gehören die Einführung großer Mengen von neuen Produkten in Rekordzeit, die Fertigung einer wachsenden Anzahl unterschiedlicher komplexer Produkte, die Einhaltung von Vorgaben seitens Kunden und Behörden (z. B. Rückverfolgbarkeit und bleifreie Herstellung) sowie der Einsatz von neuen Technologien, d. h. von Komponenten, Software, Ausrüstung oder Prozessen.

Neben diesen tagtäglichen Herausforderungen bei der Fertigung sehen sich globale Elektronikhersteller auch Aufgaben wie dem Ankauf neuer Anlagen, der Auswahl der geeigneten Ausrüstung, dem Lastausgleich zwischen Fabriken, dem Inventar- und Qualitätsmanagement auf globaler Ebene und dem Management von Auslagerungsprozessen gegenüber.

Die Tecnomatix-Anwendungen für die Hightech- und Elektronikindustrie sind auf diese wichtigen Aufgaben ausgerichtet und bieten die meistgenutzten Lösungen für das Management von Fertigungsprozessen (Manufacturing Process Management, MPM) für Entwicklung, Verwaltung und Integration des Produkteinführungsprozesses (New Product Introduction, NPI), Produktionsmanagement im Fertigungsbereich und Auslagerungsprozesse in einzelnen Anlagen oder auf Unternehmensebene bzw. auf Ebene des erweiterten Unternehmens. Diese Lösungen wurden auf Basis von Fachkenntnissen entwickelt, die im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit den weltgrößten Elektronikherstellern gewonnen wurden.

Elektronikhersteller auf der ganzen Welt nutzen diese umfassende Fertigungslösung für die Entwicklung, Optimierung und Ausführung von Produktionsprozessen auf Platinen- und Gehäuse-Ebene. Tecnomatix-Lösungen für die Hightech- und Elektronikindustrie helfen Ihnen dabei, neue Produkte schneller einzuführen, indem sie Ihnen die einfache Programmierung und Optimierung einer Vielzahl von Montagemaschinen und Testgeräten für Szenarios mit hoher oder geringer Produktvielfalt, die Protokollierung von Mängeln im Reparaturprozess sowie die Verwaltung sämtlicher Aspekte der Ausführung von Fertigungsaufgaben, vom Materialmanagement über die Überwachung von Maschinen bis hin zum Qualitätsmanagement zwecks vollständiger Rückverfolgbarkeit von Produkten und Prozessen, ermöglichen.

Management von Fertigungsprozessen für die Elektronikindustrie: Produkteinführung und Ausführung

Das Management von Fertigungsprozessen (MPM) ist eine technologiegestützte Geschäftsstrategie, die Produkteinführungs- und Produktionsprozesse miteinander verbindet, indem sie digital bestimmt, wie ein Produkt gefertigt wird, untersucht, wie gut der geplante Prozess funktionieren wird, die Ausführung des geplanten Prozesses verwaltet und Feedback sowie Prozesstransparenz innerhalb der gesamten Fertigungslieferkette bietet. Kurz gesagt, steht MPM für das „Wie“: wie ein Prozess entwickelt und wie die Fertigung in dessen Rahmen ausgeführt werden muss.

Die meistgenutzte PCB NPI-Lösung in der Industrie: Die Tecnomatix-Lösung für die Montage und das Testen von Leiterplatten ist die einzige integrierte Suite von Software-Lösungen, die sämtliche NPI-Aktivitäten abdeckt und einzigartige Unterstützung für die kontinuierliche Verbesserung von NPI-Prozessen durch Prozessautomatisierung bietet. Sie bietet erstklassige, praxisbewährte Lösungen für die Optimierung von SMT-Linien für niedrige, mittlere und hohe Fertigungsmengen und -mixe auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene.

Die umfassendste MES-Lösung für die Elektronikfertigung: Die Tecnomatix-MES-Lösung für Elektronikhersteller ist die umfassendste und ausgereifteste MES-Lösung. Sie wurde eigens für die Anforderungen der Elektronikindustrie entwickelt und deckt sowohl die Leiterplatten- als auch die Gehäusemontage ab. Diese webbasierte Point-and-Click-Lösung ist sofort einsatzbereit und trotzdem extrem anpassbar und deckt die gesamte Reihe von MES-Funktionen für die Elektronikindustrie ab: Prüfung von Zuführgeräten, Materialverfolgung und -management, Einhaltung von Bleifrei-Richtlinien, Reparaturmanagement; Maschinenüberwachung, Qualitätsmanagement, Produktgenealogie sowie vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten und Prozessen.

Die Tecnomatix-Lösungen für die Elektronikindustrie werden Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie:

  • schon beim ersten Mal einen optimalen NPI-Prozess garantieren.
  • selbst in Szenarios mit vielen unterschiedlichen Produkten den Durchsatz optimieren.
  • effektiv mit Änderungen umgehen.
  • Ihnen mehr Kontrolle über die Ausführung von Fertigungsprozessen ermöglichen.
  • Produktrückrufe auf ein Minimum reduzieren.
  • Produktinformationen analysieren und die Ursache von Problemen in Echtzeit feststellen, wodurch Fehler und Mehrkosten verhindert werden.
  • den steigenden Anforderungen seitens Kunden und Behörden gerecht werden.
  • den OEM-zu-ODM/EMS/CM-Auslagerungsprozess optimieren.

Tecnomatix für die Hightech- und Elektronikindustrie beinhaltet Lösungen für die folgenden Produktionsbereiche:

  • Einführung neuer Produkte
    • Montage und Test von Leiterplatten
    • Erstellung und Übermittlung von Dokumentationen
    • Optimierung von Mehrfachaufgaben und Fertigungslinien
  • Fertigungsausführung für Leiterplatten- und Gehäusemontage (eMES)
    • Rückverfolgbarkeit von Komponenten, Leiterplatten und Gehäusen
    • Qualitätsmanagement
    • papierlose Fertigung
    • Konfigurationsprüfung und Materialmanagement
  • Management von Fertigungsdaten
    • Stücklistenmanagement
    • Dokumenten-Management
    • Management von Änderungsprozessen (ECO, ECN, Abweichungen)
    • Compliance-Management (CAPA, RoHS, FDA 21 CFR Teil 11, 21 CFR Teil 820

Smarter Planning: UniCam FX and Test Expert

UniCam FX and Test Expert (formerly Fabmaster) put low-cost, easy-to-use lean manufacturing capabilities firmly in your grasp, and allow you to get the new product introduction (NPI) process right the first time:

  • Use UniCam FX to program the broad spectrum of electronics assembly equipment, including surface-mount technology (SMT), automated optical inspection (AOI), dispense, screen printers, through-hole technology (THT), manual assembly, and more.
  • For low-mix, high-volume manufacturers, UniCam FX is the perfect solution to create accurate multi-job setups. Improve productivity on your SMT lines by reducing changeover time by as much as 75 percent.
  • For high-volume manufacturing, UniCam FX advanced machine optimization dramatically increases line throughput and reduces bottlenecks
  • Create and deliver paperless documentation directly to the shop floor using UniCam FX, UniDoc FX and ViewStation FX.
  • Test Expert offers complete flexibility and control during fixture design and flying probe selection, and eases flying probe access on dense boards with a global probe offset tool
  • Test Expert provides immediate feedback to designers and reduces testing costs by verifying design for test (DFT) rules before fabrication.
  • Test Expert reduces cycle times on variants of the same board by managing attributes such as device types, values, and tolerances, as well as package and pad sizes/shapes.
  • Test Expert automatically generates programs and inputs for a wide range of commonly used in-circuit test (ICT), flying probe testers, X-ray and AOI machines.

Smarter Production: SIMATIC IT MES

SIMATIC IT powers quality, efficiency and productivity on the shop floor.

  • Minimize the risk of product recalls and ensure compliance with regulations with product and process traceability
  • Enable tight production control
  • Provide real-time visibility to work-in-progress (WIP), raw material and finished goods
  • Systematically improve key quality metrics by detecting early occurrences of deviation
  • Reduce repair costs and excessive rework
  • “Go green” by eliminating shop-floor paper travelers
  • Reduce errors in managing engineering change order (ECO)
  • Meet ISO and customer Audit Requirements
  • Create, schedule and share web-based Manufacturing Reports
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs