Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


Solid Edge Manufacturing

Mit den Solid Edge Fertigungslösungen können Sie hochqualitative Produkte präzise und effizient unter Verwendung der neuesten Fertigungstechniken fertigen.

Mit den Solid Edge Fertigungslösungen können Anwender eine Vielzahl von gängigen und neuen Fertigungsprozessen definieren und ausführen, einschließlich CNC-Bearbeitung, Schachtelung, Fräsen, Biegen, Formen, Schweißen, Zusammenbau, 3D-Druck und additive Fertigung.

Diese Softwarelösungen arbeiten direkt auf Ihrem Solid Edge Teil, Blechteil oder Baugruppenmodell und gewährleisten präzise und effiziente Fertigungsprozesse. Die mit diesen Lösungen erstellten Fertigungsanleitungen können einfach aktualisiert werden, um alle Änderungen in der zugrunde liegenden Konstruktion anzuzeigen.

Durchgängige CAD-/CAM-Software

Programmieren Sie Ihre CNC-Maschinentools effizient mit der neuesten Bearbeitungstechnologie und CAM Express, einem umfassenden und äußerst flexiblen System, mit dessen Hilfe Sie die Funktionen Ihrer Maschinen maximieren können. CAM Express ist im kostengünstigen Paket mit Solid Edge oder als Add-On-Modul verfügbar und bietet leistungsstarke NC-Programmierung und featurebasierte Bearbeitungsfunktionen, die einfach zu implementieren und zu erlernen sind.

 

Weitere Informationen:

Erweiterte CAD-/CAM-Techniken

Erweiterte Computer-Aided-Manufacturing-Techniken mit Fünf-Achsen-Fräsen und Dreh-/Fräsbearbeitung sind über CAM Express verfügbar. Die umfassende Maschinensimulation eignet sich auch zur Maschinenbewegungsberechnung und Kollisionsprüfung und hilft Ihnen dabei, Sicherheit zu gewährleisten und kostspielige Fehler im Bearbeitungsablauf zu vermeiden.

 

Weitere Informationen:

3D-Druck und additive Fertigung

Solid Edge unterstützt die neuesten 3D-Druck- und additiven Fertigungstechniken mit einem „3D-Druck“-Befehl, der Ihre Solid Edge Modelle im .stl-Dateiformat und in der Microsoft 3D Builder App ausgibt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Konstruktionen in cloudbasierten 3D-Druckservices hochzuladen und so direkt Angebote zur Fertigung Ihrer Teile aus unterschiedlichen Materialien zu erhalten.

 

Weitere Informationen:

Blechteilefertigung

Solid Edge optimiert die ganze Blechteilekonstruktion und den gesamten Fertigungsprozess, angefangen bei der Blechkonstruktion über die Mustererstellung bis hin zum Schachteln, Fräsen und Biegen. Solid Edge enthält blechspezifische Features, wie Stanzen, Dellen, Konturflansch, Schwenkbiegen und Ätzen. Die Features werden von den integrierten Fertigungsanwendungen unterstützt, um die Produktion zu beschleunigen und zugleich die Qualität zu verbessern und Kosten zu senken.

 

Weitere Informationen:

Fertigung und Schweißen

Rahmenkonstruktionen, Schweißverbindungen und Befestigungselemente, die für den Zusammenbau von Rahmen und anderen Fertigungen benötigt werden, sind mit Solid Edge schnell erledigt. Sie können in der Solid Edge Umgebung unterschiedliche Schweißverbindungen festlegen und diese anhand internationaler Entwurfsstandards in Solid Edge Drafting dokumentieren.

 


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs