Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


CAM Express Total Machining

Umfassende Abdeckung von Bearbeitungsverfahren durch Total Machining

CAM Express Total Machining bietet eine breite Palette an Bearbeitungsfunktionen in einer einzigen Produktkonfiguration. Dieses Paket eignet sich ideal für Werkstätten, die verschiedene Arbeiten ausführen und eine Vielzahl an Maschinen programmieren:

  • Foundation – Umfasst unterstützende Funktionen wie Schnittstellen, Baugruppenmodellierung, Modellbearbeitung, Visualisierung, Prüfung, Nachbearbeitung und Fertigungsdokumentationen.
  • Drehen – Eine umfassende Auswahl an Werkzeugwegen für Dreharbeiten inklusive Teach-Modus und weiterer manueller Methoden zur Feinabstimmung.
  • Drahterodieren – Vier-Achsen-Drahtprogrammierung inklusive spezieller Eintauch- und Rückzugsbewegungen und Schruppoptionen ohne Kern.
  • 2,5-Achsen-Drehen – Methoden zum Schruppen, Restmaterialschruppen, Plandrehen, zur Z-Rest-Oberflächenbearbeitung und zum Bohren inklusive manueller Positionierung und featurebasierter Automatisierung.
  • 3-Achsen-Drehen – Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsfunktionen mit festen Achsen für komplexe Oberflächen inklusive Raster-, Offset- und interpolierter Muster, mit Neigungserkennung, Restfräsen in Vertiefungen und Facettenbearbeitung.
  • 5-Achsen-Drehen – Umfangreiche Funktionen zur simultanen mehrachsigen Bearbeitung komplexer Oberflächen inklusive sowohl automatischer als auch manueller Methoden, verschiedener Antriebsoptionen und einer breiten Auswahl an Kontrolloptionen der Werkzeugachsen.
  • Maschinensimulation – Eine komplette kinematische Maschinenumgebung zur Visualisierung komplexer Bewegungen einschließlich Simulationen auf G-Code-Basis zur Kollisionsprüfung und Mehrkanal-Synchronisierung für absolut exakte Ergebnisse.
  • Authoring für die featurebasierte Bearbeitung – Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung regelgesteuerter Automatisierungsprozesse sowie von Definitionen von Feature-Geometrien im Wissens-Editor.

CAD-neutral

CAM Express ist unabhängig vom eingesetzten CAD-System. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

Integriert in Solid Edge und NX

CAM Express ist auch für die gemeinsame Nutzung mit den CAD-Anwendungen von Siemens PLM Software (NX oder Solid Edge) in den bereits beschriebenen Paketvarianten verfügbar.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs