Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


CAM Express

Delivering Machine Tool Value

CAM Express ist eine modulare, flexible Konfiguration von Lösungen für die NC-Programmierung, mit denen Sie aus Ihren Investitionen in die modernsten, effizientesten und leistungsfähigsten Werkzeugmaschinen maximalen Nutzen ziehen können. CAM Express ist einfach zu implementieren und zu erlernen und bietet leistungsstarke NC-Programmierung bei geringen Gesamtbetriebskosten.

CAM Express kann unabhängig von jedem spezifischen Computer-Aided Design (CAD)-System eingesetzt werden und enthält die wichtigsten Industrietranslatoren für den Datenimport. CAM Express ist auch für die gemeinsame Nutzung mit den CAD-Anwendungen von Siemens PLM Software (NX und Solid Edge) in den unten beschriebenen Paketvarianten verfügbar.

CAM Express Foundation

CAM Express ist als modulare und flexible Konfiguration diverser Lösungen verfügbar, deren Grundlage CAM Express Foundation bildet. CAM Express Foundation bietet alle unterstützenden Funktionen für die NC-Programmierung inklusive Datenübersetzung, Modellbearbeitung, Baugruppenmodellierung, Visualisierung mit Materialentfernung, Zugriff auf eine Bearbeitungsparameterbibliothek, Nachbearbeitung und Fertigungsdokumentation.

 

Weitere Informationen

CAM Express Total Machining

CAM Express Total Machining bietet eine breite Palette an Bearbeitungsfunktionen in einer einzigen Produktkonfiguration. Da Total Machining für Betriebe ausgelegt ist, die zahlreiche unterschiedliche Arbeiten ausführen und Maschinen programmieren, bietet dieses Produkt auch Funktionen zum Drehen, 2,5- bis 5-Achsen-Fräsen sowie zu Wire EDM-Fertigungsvorgängen.

 

Weitere Informationen

CAM Express 5 Axis Machining

CAM Express 5 Axis Machining bietet umfassende Fräsfunktionen in einer einzigen Produktkonfiguration. Die Maschinensimulation gewährleistet, dass selbst komplexe Fünf-Achsen-Bewegungen visualisiert und auf ihre Sicherheit hin überprüft werden können. Das Produkt 5 Axis Machining enthält Funktionen für das 2,5-, 3- und 5-Achsen-Fräsen und für die Simulation all dieser Bearbeitungsvorgänge.

 

Weitere Informationen

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs