Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


CAM Express Foundation

Foundation bildet die Grundlage modularer Pakete

CAM Express ist als modulare und flexible Konfiguration diverser Lösungen verfügbar, deren Grundlage CAM Express Foundation bildet. CAM Express Foundation verfügt über alle Funktionen, die für die NC-Programmierung erforderlich sind:p>

  • Datenumwandlung
  • Baugruppenmodellierung der Bearbeitungsumgebung
  • Bearbeitungsfunktionen für die Modellvorbereitung auf die NC-Programmierung – einschließlich synchroner Modellierungsfunktionen
  • Visualisierung und Prüfung des Materialabtrags
  • Zugriff auf eine Bibliothek mit bewährten Bearbeitungsparametern
  • Nachbearbeitung, inklusive der interaktiven Post Builder-Anwendung
  • Fertigungsdokumentation
  • Online-Hilfe

Mit CAM Express Foundation als Grundlage können Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen NC-Programmierfunktionen nach und nach hinzufügen:

  • Dreh-Add-On - Dieses Add-On bietet eine umfassende Auswahl an Werkzeugwegen für Dreharbeiten inklusive Teach-Modus und weiteren manuellen Methoden zur Feinabstimmung.
  • Drahterodier-Add-On – Dieses Add-On ermöglicht die Vier-Achsen-Drahtprogrammierung inklusive spezieller Eintauch- und Rückzugsbewegungen und Schruppoptionen ohne Kern.
  • 2,5-Achsen-Dreh-Add-On – Dieses Add-On bietet Methoden zum Schruppen, Restmaterialschruppen, Plandrehen, zur Z-Rest-Oberflächenbearbeitung und zum Bohren inklusive manueller Positionierung und featurebasierter Automatisierung.
  • 3-Achsen-Dreh-Add-On – Dieses Add-On bietet umfangreiche Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsfunktionen mit festen Achsen für komplexe Oberflächen inklusive Raster-, Offset- und interpolierter Muster, mit Neigungserkennung, Restfräsen in Vertiefungen und Facettenbearbeitung.
  • 5-Achsen-Dreh-Add-On – Dieses Add-On bietet umfangreiche Funktionen zur simultanen mehrachsigen Bearbeitung komplexer Oberflächen inklusive sowohl automatischer als auch manueller Methoden, verschiedenen Antriebsoptionen und einer breiten Auswahl an Kontrolloptionen der Werkzeugachsen.
  • Fräs-Add-On für Turbomaschinen – Die prozessspezifischen NC-Programmierfunktionen dieses Add-Ons unterstützen Sie bei der Erstellung von 5-Achsen-Werkzeugwegen für Blisks und Impeller. So werden schnellere Bearbeitungszeiten, eine bessere Oberflächenbearbeitung sowie eine längere Lebensdauer der Werkzeuge möglich.
  • Simulations-Add-On für Maschinen – Dieses Add-On bietet eine komplette kinematische Maschinenumgebung zur Visualisierung komplexer Bewegungen einschließlich Simulationen auf G-Code-Basis zur Kollisionsprüfung und Mehrkanal-Synchronisierung für absolut exakte Ergebnisse.
  • Authoring-Add-On für die featurebasierte Bearbeitung – Dieses Add-On umfasst Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung regelgesteuerter Automatisierungsprozesse sowie von Definitionen von Feature-Geometrien im Wissens-Editor.

CAD-neutral

CAM Express ist unabhängig vom eingesetzten CAD-System. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

Integriert in Solid Edge und NX

CAM Express ist auch für die gemeinsame Nutzung mit den CAD-Anwendungen von Siemens PLM Software (NX oder Solid Edge) in den bereits beschriebenen Paketvarianten verfügbar.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs