Skalierbare Simulationslösungen für Solid Edge

Simulationsfunktionen für Anwender von Solid Edge reichen von Solid Edge Simulation Express für Einzelteile, über Solid Edge Simulation für Baugruppenberechnungen, bis hin zu Femap für die Definition und Berechnung kompletter Systeme und FloEFD für Solid Edge Computational Fluid Dynamics (Numerische Strömungsmechanik (CFD)). Diese Lösungen bieten einen skalierbaren Upgrade-Pfad für diejenigen Anwender, die anspruchsvollere Konstruktionsprobleme lösen müssen.

Solid Edge Simulation ExpressSolid Edge SimulationFemapFloEFD für Solid Edge
  • Auf Grundlage von Femap
  • In Solid Edge
    integriert
  • Teilevalidierung
  • Statik / Modal
  • NX Nastran Solver
  • Multidisziplinärer
    Konstrukteur
  • Auf Grundlage von Femap
  • In Solid Edge
    integriert
  • Teile-/Baugruppen-
    Validierung
  • Statik/Modal/
    Verbeulen/Wärmeübertragung
  • NX Nastran Solver
  • Multidisziplinärer Konstrukteur
  • CAD-unabhängig
  • Systemsimulation
  • Statik, Modal, Verbeulen,
    Dynamik, Wärmeübertragung,
    nicht lineares Verhalten usw.
  • Solver-unabhängig, NX Nastran
  • Multidisziplinärer Konstrukteur, Berechnungsingenieur
  • In Solid Edge integriert
  • Strömungs- und Wärmeübertragungsberechnungen
  • Pre-Prozessor, Solver und Post-Prozessor
  • Frontloading bezieht CFD frühzeitig in den Entwicklungsprozess ein
  • Einfach für den Konstrukteur anzuwenden
  • Leistungsstark genug für den Berechnungsingenieur

Die komplette Modellgeometrie und Finite-Elemente-Modelle mit Randbedingungen und Ergebnisse lassen sich problemlos von Solid Edge auf Femap übertragen, wo umfassendere Berechnungen durchgeführt werden können. Solid Edge Simulationslösungen beruhen auf der gleichen grundlegenden Technologie des Finite-Element-Modellierens und des NX Nastran Solvers wie Femap und sind so flexibel, dass Sie die Arbeit nach Ihren Wünschen gestalten können. Sie können Berechnungen in einer für Sie vertrauten Umgebung durchführen und dabei gleichzeitig Produktivität und Innovationen steigern.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs