Solid Edge-Zertifizierung

Als zertifizierter Solid Edge-Experte stellen Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Solid Edge unter Beweis

Für die Solid Edge-Zertifizierung ist ein Online-Examen erforderlich, bei dem die Fähigkeiten und Kenntnisse von Experten und Studierenden geprüft werden, die über umfangreiche Erfahrung mit der Solid Edge-Software verfügen. Die Solid Edge-Zertifizierung sorgt für Wettbewerbsvorteile und Reputation sowohl für Anwender als auch für Organisationen. Mit diesem branchenweit anerkannten Zertifikat können sowohl Experten als auch Studierende ihre Karriere vorantreiben.

Solid Edge-Zertifizierung für Experten

Solid Edge-Zertifizierung – Experten

Solid Edge-Benutzer mit tiefgreifenden Kenntnissen und Erfahrungen mit Solid Edge können ein Online-Examen ablegen und sich als zertifizierte Solid Edge-Experten qualifizieren. Das Examen steht weltweit auf Englisch zur Verfügung und ist gebührenpflichtig. Mit dieser wichtigen Qualifikation können sich sowohl einzelne Benutzer als auch ihre Arbeitgeber einen hervorragenden Ruf als Entwickler erstklassiger Produkte mit Solid Edge aufbauen.

Solid Edge-Zertifizierung für Studierende

Solid Edge-Zertifizierung – Studierende

Solid Edge bietet herausragende Möglichkeiten für Studierende und Lehrkräfte: kostenlose Schüler/Studentenl-Editionen von Solid Edge sowie bewährte Lernprogramme für alle Bildungsformen, von allgemeinbildenden Schulen bis zu Universitäten. Studierende können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem sie Online-Schulungen ablegen und sich als Solid Edge-Experte Level I (allgemeinbildende Schulen) oder Level II (Universität) qualifizieren. Diese Zertifizierungen stehen weltweit online auf Englisch zur Verfügung.

Vorteile einer Solid Edge-Zertifizierung für Unternehmen

Solid Edge-Zertifizierung – Unternehmen

Mit zertifizierten Solid Edge-Experten in Ihrem Unternehmen unterstreichen Sie die Reputation Ihrer Konstruktionsabteilung und ermöglichen Ihren Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten und Erfahrung unter Beweis zu stellen. Wenn Sie Ihr Konstruktionsteam erweitern, achten Sie bei den Bewerbern verstärkt auf den Status als zertifizierter Solid Edge-Experte als Nachweis für die Solid Edge-Kennnisse.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs