Nichtlineare Berechnung

Durchführen nichtlinearer impliziter und expliziter Berechnungen

Falls große Verformungen auftreten, wenn lineare Materialannahmen nicht zutreffen oder wenn Kontakt berücksichtigt werden muss, sollte eine nichtlineare Simulation durchgeführt werden. Die Berechnung eines Durchschlagproblems ist ein Beispiel für einen Fall, bei dem die geometrischen nichtlinearen Effekte eine Rolle spielen. Die nichtlinearen Effekte eines Materials sollten berücksichtigt werden, wenn die Materialeigenschaften unter den vorgesehenen Lastbedingungen nichtlinear sind. Beispiele hierfür sind die Berechnungen hyperelastischer Materialien (Gummi) oder die Berechnung von Metallen, die ein plastisches Verhalten zeigen wenn sie über die Dehnspannung hinaus belastet wurden.

Mit NX Nastran können zahlreiche nichtlineare Berechnungsprobleme bearbeitet werden. Mit Hilfe impliziter oder expliziter Berechnungsmethoden können Schnapphaken oder das Beulen eines Autodachs berechnet werden. Mit hochwertigen Materialformulierungen können das Versagen eines Gummiisolators oder die Leistung einer Motordichtung simuliert werden. Die integrierten expliziten dynamischen Analysen ermöglichen die Berechnung von Tiefziehen oder die Bewertung der Leistungsfähigkeit von Elektronikbauteilen bei einem Falltest.

Neben der Unterstützung der nichtlinearen Berechnungsmöglichkeiten von NX Nastran unterstützt der NX CAE-Pre/Postprozessor außerdem die nichtlinearen Lösungen anderer Solver. Das heißt, Sie können die branchenführenden Lösungen von NX CAE zur Modellierung der Simulationsmodelle und Nachbearbeitung verwenden, Zeit bei der Vorbearbeitung sparen und den gesamten Simulationsprozess um bis zu 70 Prozent beschleunigen.

Integrierte nichtlineare Berechnung

Integrated Nonlinear Analysis

Die fortschrittliche Software zur nichtlinearen Bearbeitung in NX CAE und NX Nastran ermöglicht die Berechnung von Modellen mit nichtlinearem Verhalten aufgrund von verbundenen Teilen, Material-Nichtlinearitäten oder geometrischen Nichtlinearitäten wie großen Verformungen.

Sie können verschiedene Arten von nichtlinearen Berechnungen in NX Nastran durchführen,wie die thermomechanische Kopplung, die Berechnung hyperelastischer Materialien und Fittings.

Arbeit mit anderen nichtlinearen Berechnungs-Solvern

NX CAE unterstützt auch die nichtlineare Berechnung mit anderen Berechnungs-Solvern, einschließlich:

  • Abaqus
  • ANSYS für die nichtlineare statische Berechnung
  • LS-DYNA für allgemeine Belastungen
  • MSC Nastran für nichtlineare statische (SOL106) und nichtlineare zeittransiente (SOL129) Berechnungen
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs