Quality Planning Environment

Optimieren Sie den Qualitätskontrollprozess und die Entwicklung von auf 3D-Modellen basierenden Inspektionsplänen

Während des gesamten Prozesses von der Konstruktion bis zur Produktion werden Tausende von Informationen generiert. Das finale Produkt muss anhand dieser Unmenge an Informationen verifiziert werden, um sicherzustellen, dass es alle technischen Anforderungen erfüllt. Angesichts der Tatsache, dass ein Produkt während seines Lebenszyklus eine Vielzahl von Aktualisierungen und Änderungen durchläuft, kann es extrem schwierig sein, diese Erfüllung jederzeit zu gewährleisten. Die technischen Aufgaben, die zur Definition, Kommunikation und Überprüfung dieser Informationen erforderlich sind, können eine echte Sisyphusarbeit sein. Sehr häufig sind diese Aufgaben nicht automatisiert.

Die Quality Planning Environment-Software von Siemens PLM Software standardisiert und automatisiert den Qualitätskontrollprozess, indem sie die direkte Nutzung der Daten aus dem 3D-CAD-Modell ermöglicht. Manuelle Aufgaben werden reduziert oder in vielen Fällen vollständig eliminiert. Mit Quality Planning Environment können Sie kommerzielle 3D-CAD-Systeme in spezialisierte Systeme für die Verwaltung des Qualitätskontrollprozesses und die Entwicklung von auf 3D-Modellen basierenden Inspektionsplänen umwandeln. Der Qualitätskontrollprozesses ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle Prüfmerkmale vollständig beachtet und umgesetzt werden, um mögliche Qualitätsprobleme zu vermeiden.

Wichtige Funktionen und Vorteile

Profitieren Sie von Werkzeugen, die den gesamten Qualitätsplanungsprozess unterstützen:

  • Entwickeln von Inspektionsplänen für Einzelteile: Vermeiden Sie Fehler, die durch eine erneute Eingabe der Daten aus einem Modell entstehen. Vereinfachen Sie die Konstruktionsmodellierung mithilfe von Modellen, die weniger Variablen und andere veränderliche Merkmale aufweisen. Verkürzen Sie den Prozess um bis zu 90 Prozent im Vergleich zur manuellen Planerstellung.
  • Entwickeln von Inspektionsplänen für Airframe-Baugruppen und -Installationen: Verkürzen Sie die Erzeugung von Qualitätsplänen für Airframe-Baugruppen und -Installationen um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu manuellen Prozessen. Verbessern Sie die Verlässlichkeit und Genauigkeit von Qualitätsberichten, sodass die Dokumentation seltener überarbeitet werden muss. Standardisieren Sie Pläne, um die Konsistenz der Prüfprozesse zu verbessern.
  • Überwachen, Erzeugen und Archivieren des Inspektionsplans: Unterstützen Sie einen vollständigen, modellbasierten Prozess für die Erstmusterprüfung und die Zusammenarbeit in der Lieferkette. Verknüpfen Sie Ihr System mit nachfolgenden Systemen, um eine fehlerfreie Datenübertragung und -nachverfolgbarkeit sicherzustellen.
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs