Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
PLM Components sind 3D-Softwareentwicklungs-Toolkits, die den Nutzen Ihrer CAD-, CAM-, CAE- und verwandten PLM-Anwendungen für Ihre Kunden erhöhen, indem sie die Bereitstellung von innovativer 3D-Software beschleunigen und die damit verbundenen Kosten und Risiken minimieren.
Mehr als 240 Unternehmen integrieren PLM Components in 350 kommerzielle Anwendungen, deren Vorteile von sechs Millionen Endanwendern genutzt werden. Wir setzen PLM Components in unseren eigenen Anwendungen ein und lizensieren sie darüber hinaus an unabhängige Softwarehersteller.
Die Lizenzierung von Komponenten zur Erstellung einer neuen Software-Anwendung stellt meist die naheliegendste Option dar – gerade im Vergleich zur Alternative, das Rad mit einer proprietären Lösung neu erfinden zu müssen. Bei etablierteren Softwareanwendungen kann der Wechsel zu einer alternativen Lösung für innovative Konstruktions-, Fertigungs- oder Simulationsfunktionen eine sorgfältigere Prüfung erfordern. Eine Vielzahl von Vorteilen macht die Lizenzierung unserer Lösungen zu einer attraktiven Option für neue und etablierte 3D-Softwareentwicklungsunternehmen.
PLM Components sind 3D-Softwareentwicklungs-Toolkits, die den Nutzen Ihrer CAD-, CAM-, CAE- und verwandten PLM-Anwendungen für Ihre Kunden erhöhen, indem sie die Bereitstellung von innovativer 3D-Software beschleunigen und die damit verbundenen Kosten und Risiken minimieren.
Mehr als 240 Unternehmen integrieren PLM Components in 350 kommerzielle Anwendungen, deren Vorteile von sechs Millionen Endanwendern genutzt werden. Wir setzen PLM Components in unseren eigenen Anwendungen ein und lizensieren sie darüber hinaus an unabhängige Softwarehersteller.
Die Lizenzierung von Komponenten zur Erstellung einer neuen Software-Anwendung stellt meist die naheliegendste Option dar – gerade im Vergleich zur Alternative, das Rad mit einer proprietären Lösung neu erfinden zu müssen. Bei etablierteren Softwareanwendungen kann der Wechsel zu einer alternativen Lösung für innovative Konstruktions-, Fertigungs- oder Simulationsfunktionen eine sorgfältigere Prüfung erfordern. Eine Vielzahl von Vorteilen macht die Lizenzierung unserer Lösungen zu einer attraktiven Option für neue und etablierte 3D-Softwareentwicklungsunternehmen.
Kineo components enable automatic path planning, high-speed collision detection and predictive cable performance. Applications include robotics and digital mock-up across a wide range of industries.
D-Cubed components are licensed by leading CAD, CAM, and CAE software developers to provide a wide range of productivity-enhancing functionality. Applications include parametric sketching, assembly constraints, motion simulation, collision detection, and hidden line drawing.
Parasolid is the leading 3D geometric modeling component and core technology in NX and Solid Edge software. Independent software vendors (ISVs) use Parasolid to develop applications for product design, manufacturing and analysis.
Siemens PLM Components provide tools such as the JT Open Toolkit, JT Utilities, JT Unity Plug-in and the PLM XML SDK for application developers. In addition, Siemens PLM components coordinate and facilitate the JT Open Program. They deliver the industry-leading, no-charge 3D JT viewer, JT2Go.
Sometimes the best part to re-use is the one whose name you do not know. Re-use is an effective way to increase efficiency. Re-use frees resources that can be applied elsewhere. Finding parts is critical to effective re-use, but how do you search with confidence when parts are inconsistently named? You search by shape, the one characteristic similar parts are guaranteed to share. Shape search supports many processes including design, procurement, part management, and classification.
A critical part of PLM software is the graphical support that enables colleagues, partners, and customers to view parts and processes. It is an essential method of communication. Visualization requirements vary with use case and environment. We offer a choice of software development toolkits ensuring our customers preferred visualization in their application or a web browser.
Learn how Simcenter Femap OEM can help you take your engineering software solution to the next level with advanced mesh-based finite element analysis (FEA) simulation applications.
Robust part and sheet metal design, assembly tools, and a production drawing environment are part of a complete end-to-end product development platform —customized with your brand look and available for one low cost.
Candu uses Teamcenter for PLM to design the life extension of its nuclear reactors
See all Success StoriesPLM Components Innovation Talks: JT – visualization and collaboration
Erleben Sie am 15. +16. Juni 2 Tage geballten Wissens- und Erfahrungsaustausch – von Anwendern für Anwender.
NX University 2023 is an excellent opportunity for users and managers to learn about what’s new in the latest release of NX.
Join us to deep dive into the latest engineering concepts, technology, software, trends & key discussions in the Space Industry. The event focuses ...