Fahrer bei der Anwendung der physikalische Testlösung von Simcenter.

SIMCENTER

Physikalische Tests

Verbessern Sie Ihre Testprozesse und steigern Sie die Produktivität und Produktinnovation mit Simcenter Physical Testing. Unsere Lösungen integrieren multiphysikalische Datenerfassungshardware in einer vollständigen Suite von Datenmanagement-, Analyse- und Modellierungssoftware, um ein breites Spektrum von Testanforderungen abzudecken.

Simcenter Physical Testing

Schneller, intelligenter und früher in der Entwicklung testen

  • Liefern Sie genaue digitale Zwillinge für eine schnelle Leistungsvalidierung, indem Sie auf Multiphysik-Tests verwenden
  • Ziehen Sie Tests vor, um früher wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Konstruktionsalternativen zu validieren, bevor Prototypen gebaut werden
  • Testen Sie schneller, um Testkampagnen zu optimieren, die nahtlos von der Instrumentierung bis zur endgültigen Berichterstellung verlaufen
  • Testen Sie intelligenter, um Tests in den Validierungs-Workflow zu integrieren und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu ermöglichen
Mehrere Personen bei der Durchführung eines physikalischen Tests

Entdecken Sie die Simcenter-Produkte für physikalische Tests

Verbessern Sie Testprozesse und steigern Sie die Produktivität und Produktinnovation mit diesen Lösungen für die Erfassung und Verarbeitung von Daten aus physikalischen Tests.

Simcenter – Funktionen für physikalische Tests

Akustische Tests

Unsere akustischen Testlösungen decken das breiteste Spektrum an Industrieanwendungen und Ingenieuraufgaben ab, entsprechen den neuesten internationalen Normen und können den Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden. Entwickeln Sie innovative Produkte mit einer überzeugenden akustischen Signatur und setzen Sie auf das Know-how im Simcenter Testlab.

Erfahren Sie mehr über akustische Tests
Webinar ansehen

Gruppe von Personen beim Betrachten des Tools von Simcenter für akustische Tests auf dem Bildschirm

Transferpfadanalyse

Quantifizieren Sie verschiedene Quellen und deren Pfade und ermitteln Sie die wichtigen Quellen sowie diejenigen, die sich gegenseitig aufheben. Führen Sie eine Transferpfadanalyse (TPA) durch, um Körper- und Luftübertragungsrouten von der Anregungsquelle zu einem bestimmten Empfängerstandort zu identifizieren und zu bewerten. Die TPA quantifiziert verschiedene Quellen und deren Pfade und ermittelt diejenigen, die zu Geräuschproblemen führen, und diejenigen, die gegenseitig aufheben. Aus den quantifizierten und modellierten Quellen und Pfaden ergibt sich eine relativ einfache Konstruktionsaufgabe zur Optimierung der NVH-Leistung des Systems.

Erfahren Sie mehr über die Transferpfadanalyse
Webinar ansehen

Darstellung der Simcenter Testlab-Software bei der Durchführung einer Transferpfadanalyse (TPA)

Thermische Prüfung

Die Familie von Hardwarelösungen für die thermische Charakterisierung bietet Komponenten- und Systemlieferanten die Möglichkeit, folgende Komponenten akkurat und effizient an Ort und Stelle zu testen, zu bewerten und thermisch zu charakterisieren: integrierte Leiterplattengehäuse für Halbleiter, Einzel-LEDs und LEDs in Arrays, gestapelte und Multi-Die-Pakete, Leistungselektronik-Module, TIM-Eigenschaften (Thermal Interface Material, thermisches Schnittstellenmaterial) sowie vollständige elektronische Systeme.

Unsere Hardwarelösungen messen direkt die tatsächlichen Heiz- oder Kühlkurven von Halbleiterbauelementen, kontinuierlich und in Echtzeit, anstatt sie künstlich aus den Ergebnissen mehrerer einzelner Tests zusammenzusetzen. Die Messung des tatsächlichen thermischen Einschwingverhaltens auf diese Weise ist weitaus effizienter und genauer, was zu genaueren thermischen Metriken führt als stationäre Methoden. Die Messungen müssen nur einmal pro Probe durchgeführt werden, anstatt wie bei stationären Methoden mit einem Mittelwert wiederholt zu werden.

Erfahren Sie mehr über thermische Prüfungen
Webinar ansehen

Darstellung der Simcenter Micred Powertester-Hardware

Qualitätsprüfung

Führen Sie robuste und verlässliche Qualitätsprüfungen während der Fertigung durch. Simcenter Anovis kombiniert alle erforderlichen Sensoren, eine präzise Hardware für die Aufzeichnung von Akustik- und Schwingungssignalen, eine intelligente Signalanalyse und eine flexible Prüfstandskontrollsoftware, um Pass-/Fail-Prüfungen präzise durchzuführen und einen formalen Nachweis zu führen, dass das Teil seinen Spezifikationen entspricht oder die Maschine sicher arbeitet.

Erfahren Sie mehr über Qualitätsprüfungen

Strukturdynamikprüfung

Profitieren Sie von jahrzehntelanger modernster Engineering-Kompetenz und maximieren Sie Ihre Testeffizienz, wenn Sie Wirkungsanalysen für kleine Strukturen durchführen, große Kampagnen mit Hunderten von Messkanälen durchführen oder 3D-Finite-Element-Modelle mit experimentellen Daten validieren. Verstehen Sie anhand der DIC-Technologie (Digital Image Correlation), wie eine Komponente oder Produktbaugruppe unter Last reagiert. Messen Sie vollflächige 3D-Verschiebungen, Dehnungen und Beschleunigungen überall gleichzeitig, unter jeder Last, mit nur einem Kamerapaar für schnellere und reaktionsschnellere Entwicklungszyklen.

Erfahren Sie mehr über Strukturdynamikprüfungen
Webinar ansehen

Ein Ingenieur bei der Durchführung einer Strukturdynamikprüfung an einem Bauteil

Betriebsfestigkeitstests

Vertrauen Sie auf unsere End-to-End-Lösung für Lebensdauertests, um Ihre sämtlichen Testprozesse zu optimieren. Simcenter integriert auf einzigartige Weise robuste und zuverlässige Datenerfassungshardware mit umfassenden Verarbeitungs- und Berechnungssoftwarefunktionen. Unsere Lösung deckt jeden Schritt einer typischen Testkampagne ab, von der Einrichtung und Messung der Kanäle bis hin zur Validierung, Konsolidierung, Berechnung und Berichterstellung.

Eine Person bei der Fahrt auf einer Landstraße mit einem ATV

Sicherheitsprüfung

Sicherheit ist während des gesamten Produktlebenszyklus von Bedeutung, von der Eingabe über die Konstruktion, die Produktion und die Qualitätssicherung bis hin zu den Montagehallen und Verkaufsregalen Ihrer Kunden. In unserem nach ISO 17025 akkreditierten und unabhängigen Prüfzentrum bieten wir ein breites Spektrum an Prüfungen von Sicherheitskomponenten und -systemen an: vom Helm bis hin zu kompletten Rückhaltesystemen. Neben Entwicklungstests bieten wir die abschließende und unabhängige Überprüfung der Konformität Ihres Produkts mit weltweiten Standards an.

Zusätzlich zur Prüfung spezifischer Sicherheitskomponenten bieten wir auch Prüfungen für die Gesamtsicherheit des Fahrzeugs an. Mit über 30 Jahren Erfahrung bieten wir Simulationssoftware sowie ergänzendes Wissen und Werkzeuge für die Entwicklung, Konstruktion, Prüfung und Validierung verschiedener passiver und aktiver Sicherheitssysteme. Unsere Testeinrichtungen sind voll ausgestattet, um eine ganze Reihe von Tests für Automobilanwendungen im Innen- und Außenbereich durchzuführen.

Erfahren Sie mehr über Sicherheitsprüfungen

Ein Fahrzeug bei der Sicherheitsprüfung

Schock- und Schwingungstests

Wählen Sie eine umfassende Lösung für dynamische Umgebungstests aus, die von routinemäßigen Schwingungswerkzeugen bis hin zu effektiven Schwingerreger-Steuerungssystemen mit paralleler Datenerfassung und leistungsstarken Berechnungsfunktionen reicht.

Erfahren Sie mehr über Schock- und Schock- und Schwingungstests
Webinar ansehen

Engineering mit einem Computer mit mehreren Bildschirmen in einem Testzentrum

Modellbasierte Systemtests

Beschleunigen Sie das Systems Engineering durch die Integration von Test- und Simulationswerkzeugen. Optimieren Sie die Konsistenz der Werkzeuge und Methoden, die während des gesamten Entwicklungszyklus verwendet werden. Durch die Integration von Tests und Simulation in einer einzigen Umgebung zur Validierung der Produktleistung können Testkosten und -risiken reduziert, die Produktivität gesteigert und zusätzliche Systemeinblicke gewonnen werden. Modellbasierte Systemtests maximieren die Konsistenz der verwendeten Tools und Methoden und bieten gleichzeitig eine hochagile mechatronische Systementwicklungsumgebung. Sie ermöglichen zudem eine attributspezifische Bewertung anhand virtueller Modelle, kombinierter virtuell-physischer Modelle und physischer Prototypen.

Erfahren Sie mehr über modellbasierte Systemtests

Mann an einem Computer bei der Arbeit mit Simcenter-Systemtestsoftware

Materialprüfungen

Ein fundiertes Verständnis der fortgeschrittenen Materialien, die in innovativen Produkten verwendet werden, ist für eine schnelle und reaktionsschnelle Produktentwicklung unerlässlich. Unsere Lösungen für die Materialprüfung charakterisieren präzise die mechanischen und akustischen Eigenschaften neuer und innovativer Materialien und Komponenten. Dies speist Simulationsmodelle, ermöglicht den Vergleich zwischen verschiedenen Materialien oder hilft, bestehende Produkte zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über Materialprüfungen

Ingenieur bei Materialprüfungen mit einem Tool

Testlösungen für rotierende Maschinendynamik

Unsere Testlösungen für rotierende Maschinendynamik ermöglichen es NVH-Ingenieuren, die Performance rotierender Maschinen zu optimieren, indem sie den Einfluss von Drehzahl, Drehmoment und Steuerung auf die Klangqualität, (Torsions-) Vibrationen und die Energieeffizienz erfassen und analysieren. Im Labor und im praktischen Einsatz spart unser multidisziplinäres Testsystem Zeit, erhöht die Datensicherheit und optimiert den Einblick in das Verhalten der Maschinen.

Erfahren Sie mehr über Testlösungen für rotierende Maschinendynamik
Webinar ansehen

Motorrad beim Testen im Windkanal

Skalierbares Testdatenmanagement und Analyse

Die Datenmenge, die in einer Testabteilung produziert wird, ist enorm. Die Konvertierung, Visualisierung und Analyse von Testdaten ist zeitaufwendig und erfordert häufig spezifisches Anwendungswissen. Simcenter Testlab-Anwendungen sind die optimalen Werkzeuge für effiziente Datenerfassung, Datenanalyse und Reporting.

Erfahren Sie mehr über skalierbares Testdatenmanagement und Analyse

Ein Mann und eine Frau betrachten einen Computerbildschirm.

Datenerfassungssysteme

Beim Testen und Messen ist eine Menge Hardware erforderlich. Egal, wo Sie Ihe Hardware beziehen, die Anforderungen sind immer ähnlich: Sie müssen einfach zu einrichten, robust, flexibel, präzise und zuverlässig sein. Optimieren Sie Ihre Kauf-, Test- und Wartungsprozesse, indem Sie Hardware von einem Partner auswählen, der End-to-End-Lösungen für Ihre multiphysikalischen Testanforderungen anbietet, von Sensoren bis hin zu umfassenden Lösungen für Datenerfassung, Analyse und Berichterstellung.

Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Schüttlern und Geräuschquellen, Wandlern und Sensoren von Drittanbietern, Datenerfassungshardware und Lösungen für die Ermittlung von Geräuschquellen entwickelt, um Ihnen zu helfen, Tests schneller und effizienter als bisher einzurichten und durchzuführen.

Erfahren Sie mehr über Datenerfassungssysteme

Hardwarereihe für Datenerfassungssysteme