Femap Versionen 11.3 und 11.4

Kundenorientierte neue Funktionen in V11.4

Femap 11.4 New Capabilities

Femap 11.4 umfasst folgende Neuerungen: automatische Aktualisierung von starren Elementen über die Vernetzungs-Toolbox; verbesserte Diagrammerstellung, einschließlich der Unterstützung für komplexe Daten- und On-the-Fly-Transformationen; ein neuer, bis zu 1000-mal schnellerer Datenzuordnungsalgorithmus für sehr große Modelle; automatische Geometrieteilung an Schnittpunkten; verbesserter Zeichnen/Löschen-Workflow; verbesserte Unterstützung für den Nastran-Solver.

V11.3 – Steuerung der Modellvisualisierung

Femap 11.3 - Model Visualization Control

Femap 11.3 enthält eine neue Symbolleiste zum Zeichnen/Löschen, die eine einfache Möglichkeit bietet, Entitäten zu steuern, die auf dem Bildschirm gezeichnet oder gelöscht werden. Dies ermöglicht Ihnen eine flexiblere Steuerung der Modellvisualisierung. Ein neuer Durchlauf-Anzeigemodus ermöglicht es Ihnen, sich im Modell zu bewegen und es von innen zu sehen. Dies erleichtert die Überprüfung des Modells und der Ergebnisse wesentlich.

V11.3 Direkter Verbindungsmanager

Femap 11.3 - Direct Connection Manager

Der Verbindungsmanager wurde erweitert, um einen direkteren Ansatz für die Definition und Einrichtung von Verbindungen zu ermöglichen, mit direkter Bearbeitung, Sortierung und Filterung. In Verbindung mit der Auswahl von Elementflächen und der Symbolleiste zum Zeichnen/Löschen erleichtert dies die Aufgabe, Verbindungen für FE-Entitäten einzurichten, wesentlich. Es sind nun deutlich weniger Mausklicks erforderlich.

V11.3 Interaktive Netzverfeinerung

Femap 11.3 - Interactive Mesh Refinement

Sie können jetzt ein vorhandenes Finite-Elemente-Netz in einem spezifischen Gebiet interaktiv verfeinern, um beispielsweise eine Belastungskonzentration besser zu erfassen. Dies ist die neue Verfeinerungsfunktion für Netze. Mit diesem optimierten Workflow können Sie einfach einige Elemente auswählen und sofort sehen, wie das Netz auf vier oder neun Elemente pro ursprünglichem Element verfeinert wird.

V11.3 Netzgenerierung mit maximalen Rechtecken

Max Quad Meshing

Es wurde eine neue Option für maximale Rechtecke hinzugefügt, mit der die Anzahl der Dreiecke minimiert wird, die in einem Schalennetz innerhalb der angegebenen Einstellung für das zulässige Element-Seitenverhältnis erzeugt werden. Durch Veränderung des Seitenverhältnisses und der Netzgröße können Sie alle Rechtecknetze erhalten, die die Geometrietopologie zulässt. Maximale Rechtecke können auch mit anderen Tools für die Netzgenerierung kombiniert werden, wie Rechteckebenen und Elementwachstum, um attraktive und präzise Netze mit hohem Rechteckanteil zu erhalten.

V11.3 Pfeildarstellungen

Femap 11.3 - Arrow Plots

Die Generierung von Kontur-Pfeildarstellungen wurde für Femap 11.3 überarbeitet. Hierzu gehört eine automatische Vektorauswahl. Wenn Sie eine bestimmte Kraftausgabe auswählen, ruft die Vektorfunktion von Femap automatisch die entsprechenden Komponenten für die Pfeildarstellung ab. Außerdem ist es jetzt möglich, die Ausgabedaten mit minimalem Einrichtungsaufwand direkt in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren.

Femap 11.3 - Why?

Von Anfang an bestimmten Kundenwünsche die Entwicklung von Femap, sodass regelmäßige Updates verfügbar waren, um Ihnen zu helfen, zunehmend komplexere Entwicklungsprobleme zu lösen. Die neueste Version Femap 11.3 ist hierbei keine Ausnahme.

Erfahren Sie mehr über die Neuerungen in Femap 11.3 und 11.4 einschließlich neuer und verbesserter Pre- und Post-Processingfunktionen, neuer Visualisierungswerkzeuge für Modelle, verbesserter Netzgenerierung und Performance, lösungsspezifischer Verbesserungen und vielem mehr.

Presse- und Medienressourcen zu Femap

Femap 11.1 - Other

Sie sind Blogger oder Medienvertreter und benötigen ein Bild, ein Video oder anderes Material für Ihren Artikel? In den folgenden Ressourcen finden Sie Bilder, Links zu Demos und weitere Informationen für Ihre Publikation.

Treten Sie mit uns in Kontakt, um mehr zu erfahren

Femap 11 - Contact

Entdecken Sie, warum Femap Ihre beste Wahl ist, wenn es um Simulation geht. Kontaktieren Sie uns, um eine Demo zu sehen, Preisinformationen einzuholen oder Femap zu erwerben.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs