Femap mit Nastran - Erweiterte Nichtlinearitäten

Die Softwarelösung von NX Nastran für erweiterte Nichtlinearitäten ermöglicht die Analyse von Modellen mit Nichtlinearitäten aus verbundenen Teilen, Material-Nichtlinearitäten und/oder geometrischen Nichtlinearitäten (d. h. großenVerformungen). Ein Add-On-Modul von NX Nastran – Basic, der Solver für Erweiterte Nichtlinearitäten, ist eine Integration des weithin bekannten und hochgeschätzten ADINA-Solvers in NX Nastran als Solution 601 für implizite Lösungen oder Solution 701 für explizite Lösungen. Die Integration des ADINA-Solvers in Solution 601/701 ist für den Anwender gut ersichtlich, da die Ein- und Ausgabeformate auf den Formaten von NX Nastran basieren. Daher ist die Erfahrung und Nutzung von Solution 601/701 für den Anwender vollkommen auf Nastran zugeschnitten.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs