Bediener an einer Maschine für professionelle additive Fertigung

Additive Fertigung

Pragmatische Software für additive Fertigung (AM) im industriellen Maßstab

Lösungen für die Industrialisierung der additiven Fertigung

Mit dem robusten Software-Portfolio von Siemens können Sie den gesamten additiven Fertigungsprozess von der Konstruktion bis zur Produktion durchführen. Weiter unten erfahren Sie, was nötig ist, um die additive Fertigung zu industrialisieren.

Konstruktion für die additive Fertigung

Ein hochwertiger additiver Fertigungsprozess beginnt stets mit der Konstruktion. Die additive Fertigung bietet die Möglichkeit, hochkomplexe Konstruktionen mit Merkmalen wie optimierten Oberflächen und Gitterstrukturen herzustellen. Unsere Lösungen für die additive Fertigung ermöglichen es Ihnen, komplexe Geometrien in großem Maßstab zu entwickeln und zu drucken.

Schuh mit Sohle, die nur durch 3D-Druck hergestellt werden kann.

Print Build-Vorbereitung

Eine hochwertige, effiziente Ausgabe des additiven Fertigungsprozesses erfordert die richtige Einrichtung. Die hoch entwickelten Lösungen in NX für die Build-Vorbereitung helfen bei der möglichst effizienten Positionierung, Ausrichtung und Unterstützung von Teilen im Bauraum.

Additiv gefertigte Teile auf einer Bauplattform mit Stützen

Build-Simulation

Die Simulation des Build-Prozesses kann Ihnen dabei helfen, hochwertige 3D-Drucke in großem Maßstab zu erstellen. Von der Optimierung der Build-Ausrichtung bis hin zur Optimierung des mesoskaligen Ablagepfads gibt Ihnen NX die Werkzeuge an die Hand, um auf Anhieb erfolgreich drucken zu können.

Abbildung der Build-Simulation eines gedruckten Teils

Maschinenkonnektivität

Verbinden Sie sich mit Siemens NX mit der breitesten Palette an 3D-Druck-Hardware. Dazu gehören Planar-Pulverbett-, Filamentablage-, Multimaterial- und Mehrachsensysteme.

Bediener an Maschine für additive Fertigung.

Post-Print-Processing

Der industrialisierte 3D-Druck erfordert eine robuste Nachbearbeitungssoftware. Der Druck ist nicht der letzte Schritt im additiven Fertigungsprozess. Die Pulverentfernung, die Entnahme des Teils aus dem Bauraum und die Nachbearbeitung sind alles Aspekte des gesamten AM-Prozesses – und alle sind Bestandteil unseres Lösungspakets für additive Fertigung.

Gedrucktes Teil mit von der Bauplatte getrennte Stützen

Prozessmanagement

Um die Effizienz der additiven Fertigung zu maximieren, muss der Ablauf gut organisiert werden. Dies umfasst den Order-to-Shipment-Prozess, aber auch das Management von Materialien und die Maschinen-Disposition. Wir bieten Lösungen für Unternehmen jeder Größe, die die maximale Effizienz des gesamten AM-Prozesses gewährleisten und so den ROI Ihrer Investition in die additive Fertigung maximieren.

Anwenderbericht

LimaCorporate

Entwicklung von 3D-gedruckten Implantaten mit NX

Firma:LimaCorporate

Standort:Villanova, San Daniele del Friuli, Italien

Siemens Software:NX

Größe:Medium