Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Team, das mit Produktdesign-Software arbeitet.

CAD-Lösung

Software für die mechanische Produktentwicklung

Steigern Sie die Effizienz und Qualität des Produktdesigns mit einer leistungsstarken, integrierten Suite von CAD-Lösungen (Computer-Aided Design). Beseitigen Sie Innovationsbarrieren, gestalten Sie nachhaltig und senken Sie die Entwicklungskosten mit unseren skalierbaren, anpassungsfähigen Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Beschleunigen Sie das mechanische Produktdesign

Kunden verlangen komplexe, qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte, die schnell geliefert werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie innovative Designs entwickeln und auf den Markt bringen, die den Anforderungen eines sich verändernden Marktes in kürzerer Zeit, in Premium-Qualität, mit weniger Problemen und zu wettbewerbsfähigen Preisen gerecht werden.

Das Problem im Produktdesign besteht heute darin, dass viele Unternehmen immer noch getrennte Legacy-Designsysteme verwenden, die keinen ganzheitlichen Produktdesignansatz der nächsten Generation unterstützen. Um erfolgreich zu sein, muss das Design vollständig in die Simulation, Validierung, Fertigung und den Rest des Produktentwicklungsprozesses integriert sein.

62%

Die historienbasierte Modellierung ist starr

62 % der Ingenieure sind der Meinung, dass die historienbasierte Modellierung leistungsstark, aber unflexibel sein kann. Das Konzeptdesign wird durch die Vorplanung verlangsamt, importierte Modelle müssen neu erstellt werden und Designänderungen in der späten Phase sind schwierig.

49%

Eine schnelle Ersterstellung von Entwürfen ist unerlässlich

49 % der CAD-Anwender stufen die Fähigkeit, schnell erste Entwürfe zu erstellen, als ein wichtiges Anliegen ein, und weitere 40 % geben an, dass die Möglichkeit, vorhandene Konstruktionen wiederzuverwenden, oberste Priorität hat.

22%

Die vor- und nachgelagerte Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung

22 % der CAD-Anwender geben an, dass die Zusammenarbeit mit internen Teams oder Konstruktions- und Fertigungspartnern eine der größten Herausforderungen darstellt.

Wie können Sie qualitativ hochwertige Produkte der nächsten Generation schneller entwickeln und auf den Markt bringen?

Implementieren Sie eine integrierte mechanische Produktdesignlösung, um die Entscheidungsfindung und Markteinführung zu beschleunigen. Steigern Sie die Produktivität um bis zu 60 %, indem Sie kollaboratives, simultanes Design auf der ganzen Welt ermöglichen.

Was bietet eine mechanische Produktdesign-Lösung?

Als integriertes Toolset unterstützt Produktdesign-Software jeden Aspekt der Produktentwicklung – unter Wahrung der Datenintegrität und der Designabsicht. Es verbessert das Design in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit und ermöglicht gleichzeitig die Anpassung und Optimierung der Kosten.

Innovationen mit NX CAD, unserer Produktdesign-Software

Entschlüsseln Sie den digitalen Zwilling Ihres Produkts. Gehen Sie über die einfache Modellierung und Dokumentation hinaus mit integrierten Tools, die den gesamten Produktentwicklungsprozess abdecken. Unsere Software bietet eine vollständige, integrierte digitale Umgebung vom ersten Konzeptentwurf bis zum detaillierten Design , um die Zusammenarbeit zu optimieren.

Person, die mit konzeptionellem Design arbeitet.

Mechanical conceptual design

  • Generierung von Ideen und Konzepten für ein neues mechanisches Produkt, System oder Bauteil
  • Definieren Sie die grundlegenden Aspekte und Merkmale des Produkts durch kreative Erkundung, Brainstorming und Skizzen
Team, das an einem Design arbeitet.

Mechanical preliminary design

  • Verfeinern Sie das ursprüngliche Konzept
  • Verwandeln Sie das Konzept in ein konkretes, umsetzbares Design, das für die weitere Produktentwicklung und -herstellung verwendet werden kann
Mann, der an einer Designplattform arbeitet.

Mechanical detailed design

  • Erstellen Sie umfassende und hochdetaillierte Pläne, Zeichnungen und Spezifikationen für ein mechanisches Produkt, eine Komponente oder ein System
  • Verwandeln Sie die konzeptionellen und vorläufigen Entwürfe in ein praktisches und herstellbares Produktdesign
Frau, die an einem Computer arbeitet.

Composite structures design

  • Effizienteres und genaueres Entwerfen, Simulieren und Herstellen von Verbundwerkstoffstrukturen
NX CAD

30-tägige kostenlose Testversion der Produktdesign-Software

Probieren Sie NX CAD aus und entdecken Sie die Leistungsfähigkeit einer führenden Software für die mechanische Produktentwicklung. Es ist keine Installation erforderlich, sodass Sie in wenigen Minuten mit dem Entwerfen beginnen können. Greifen Sie auf vorkonfigurierte Industrietests mit Lizenzen, Beispielmodellen, Datendateien und vorinstallierten Anweisungsdateien zu.

Frau mit Tablet in der Hand.

Eine zuverlässige, preisgekrönte CAD-Software

Die CAD-Erfahrung von NX geht über leistungsstarke Software hinaus. Sie werden auf Ihrem Weg zum Erfolg bei jedem Schritt unterstützt.

Erfahren Sie, warum NX CAD durchweg gute Noten erhält für:

  • Benutzerfreundlichkeit und Einrichtung
  • Vielseitigkeit
  • Modellierung und Visualisierung
  • Qualität des Supports
G2 2023 Award Banner.
„Bevor wir NX eingesetzt haben, dauerte unser Entwicklungszyklus 12 bis 14 Monate. Mit NX haben wir den Zyklus auf sechs bis acht Monate verkürzt. Das ist ein tolles Ergebnis – nicht nur, weil die Kosten entsprechend gesunken sind, sondern hauptsächlich deswegen, weil sich die Kapazität unserer Produktentwicklungsabteilung so sehr verbessert hat, dass wir jedes Jahr ein zusätzliches Modell entwickeln können.“
Matteo Tenni, Product Engineer, TRAF

Beginnen Sie Ihre Reise mit der NX CAD-Produktdesign-Software

Beginnen Sie Ihre Produktentwicklungsreise mit Leichtigkeit. Unser maßgeschneiderter Support und unsere flexiblen Angebote begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Stellen Sie nach Ihren Wünschen bereit

NX CAD ist über eine unbefristete Lizenz oder ein Abonnement erhältlich. Zu den Bereitstellungsoptionen , die auf Teams jeder Größe zugeschnitten sind, gehören On-Premise, eine virtualisierte Umgebung oder ein gestreamter Service eines Public-Cloud-Anbieters.

Zugang zu Schulungen

Starten Sie mit der Siemens Xcelerator Academy. Meistern Sie NX CAD, um ein führender Experte für mechanisches Produktdesign zu werden.

Werden Sie Mitglied der Community

Vernetzen Sie sich mit anderen Designern, lernen Sie neue Techniken kennen, tauschen Sie Ideen aus und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Fachwissen im mechanischen Produktdesign.

Häufig gestellte Fragen

Wie wird mechanisches Produktdesign in der Fertigungsindustrie eingesetzt?

Softwarelösungen für die mechanische Produktentwicklung , auch bekannt als CAD, ermöglichen die Zusammenarbeit und gleichzeitige Konstruktion über globale Teams hinweg. Diese erhöhte Flexibilität hilft Unternehmen, die Qualität und die Time-to-Market- zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Sie ermöglicht es Ingenieuren, Konstruktionen wiederzuverwenden, Daten einfach auszutauschen, Komplexität zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Software für die mechanische Konstruktion ermöglicht auch einfache Modifikationen und das Experimentieren mit Konstruktionen, um eine reibungslose Anpassung zu ermöglichen.

Warum sollte mein Unternehmen Software für die mechanische Produktentwicklung für die Fertigung verwenden?

Softwarelösungen für das mechanische Produktdesign unterstützen jeden Aspekt der Produktentwicklung und können Ihrem Unternehmen helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Diese Lösungen ermöglichen es Ihnen, Entwürfe wiederzuverwenden, was Ihnen hilft, Zeit zu sparen und die Qualität zu gewährleisten, da die Entwürfe bereits genehmigt wurden. Sie können Designs leicht modifizieren und mit ihnen experimentieren, was besonders hilfreich ist, wenn Sie häufig Änderungen vornehmen müssen. Softwarelösungen für die mechanische Produktentwicklung lassen sich nahtlos in andere Lösungen integrieren, um einen nahtloseren und effizienteren Konstruktionsprozess zu ermöglichen.

Was ist NX CAD?

NX CAD ist eine von Siemens entwickelte Lösung für die mechanische Produktkonstruktion, die Unternehmen dabei unterstützt, die Effizienz und Qualität der Produktkonstruktion zu steigern. Es ermöglicht den umfassendsten digitalen Zwilling des Produkts, indem es Teams, Prozesse, Systeme und Daten, die am Produktdesign beteiligt sind, nahtlos miteinander verbindet.

Es ist das erste große MCAD-System (Mechanical Computer Aided Design), das als offenes System zertifiziert wurde, das eine einfache Integration ermöglicht und nachweislich Kunden dabei unterstützt, ihre Daten ohne Unterbrechung zu verarbeiten. Es ist die einzige CAD-Lösung, die die Token-Lizenzierung unterstützt, einen hochflexiblen Ansatz zur Bereitstellung von Add-on-Lösungen. Es ist jetzt in der Cloud als Service (NX X) verfügbar, um Ihnen zu helfen, Ihre digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbarer zu beschleunigen.

Kann ich die Produktdesign-Softwarelösungen von Siemens an meine Bedürfnisse anpassen?

Mit den CAD-Funktionen von NX, die in drei vorkonfigurierten Lösungen verfügbar sind, können Sie die richtige Lösung für Ihre Konstruktionsanforderungen finden. Jede Lösung bietet maßgeschneiderte Funktionen, um bestimmte Rollen, Praktiken und Prozesse in der Produktentwicklung für Unternehmen jeder Größe zu erfüllen. Jedes NX CAD Mach-Paket bietet umfassende Funktionen für alle Phasen des Produktentwicklungsprozesses, von der grundlegenden Konstruktion bis zur Produktion.

Jede Lösung enthält alles, was Sie für die Integration in eine Product Lifecycle Management-Lösung benötigen, sodass Sie die Tools für das Management technischer Prozesse durch skalierbare Zusammenarbeit und erweitertes Management erweitern können. NX CAD bietet vorkonfigurierte Funktionen für verschiedene Branchen und Benutzer, mit denen Sie Best Practices und branchenspezifische Workflows nutzen können.

Weitere Informationen

Zum Video

On-Demand-Webinar | Die Leistungsfähigkeit des generativen Designs und der Simulation intelligenter Produkte

On-Demand-Webinar | CAD in der Cloud mit Microsofts Azure Cloud

On-Demand-Webinar | CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwerfahrzeugen

Zuhören

Podcast | Entwerfen für Geschwindigkeit mit NX CAD

Podcast | ECAD-MCAD-Kollaboration

Podcast | Die Vorteile des Entwerfens in der Cloud

Lesen

E-Book | Ein Leitfaden für Ingenieure zur Cloud-basierten CAD-Zusammenarbeit und zum Datenmanagement

Whitepaper | Vereinheitlichung des ECAD-MCAD-PCB-Designs durch kollaborative Best Practices

Infografik | Häufige CAD-Herausforderungen und wie man sie überwindet

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!