Tools


Kontakt
Close Contact Layer

Siemens PLM Software


Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln 

Tel. +49 221 20802-0


Daimler AG Suppliers - Download Center

Hotfix Systemvoraussetzungen

Es handelt sich um kundenspezifische Hotfixes, welche für spezielle Hardware und Software Versionen erstellt wurden und daher möglicherweise nicht von anderen Kunden verwendet werden können.

Die Daimler NX Hotfixes stehen nur als 64 Bit Versionen für Windows 7 zur Verfügung. Bedingt ist dies durch die Daimler-spezifische NX Umgebung (NX Supplier Package), die nur für den Einsatz unter 64 Bit Systemen freigegeben ist.

Mit dem Download der Dateien bestätige ich, die Hinweise zu den Systemvoraussetzungen gelesen und verstanden zu haben.

Zum Download benötigen Sie einen gültigen WebKey Username und ein Passwort. Hier können Sie einen Account beantragen oder Ihren bestehenden Account bearbeiten.

Ab voraussichtlich Montag, den 14.08.2017 setzt Daimler NX 11.0.1.11 D4, 02Jul17 ein.

Um auf diese Version zu aktualisieren, bitte diese Installationsreihenfolge beachten.

Die Installation bitte in folgender Reihenfolge vornehmen:

  1. Installation der NX 11.0.0 Grundversion: Zum Download
  2. Installation Maintenance Release NX 11.0.1: Zum Download
  3. Installation Hotfix NX 11.0.1 D4, 02Jul17: Hotfix Download

Beachten Sie auch die Angaben im Dokument Daimler_nx1101_d4_02jul17.README.doc im Hotfix Download!

Ab voraussichtlich Montag, den 26.06.2017 setzt Daimler NX 11.0.1.11 D3, 10May17 ein

Um auf diese Version zu aktualisieren, bitte diese Installationsreihenfolge beachten.

Die Installation bitte in folgender Reihenfolge vornehmen:

  1. Installation der NX 11.0.0 Grundversion: Zum Download
  2. Installation Maintenance Release NX 11.0.1: Zum Download
  3. Installation Hotfix NX 11.0.1.11 D3, 10May17: Hotfix Download

Beachten Sie auch die Angaben im Dokument Daimler_nx1101_d3_10may17.README.doc im Hotfix Download!

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs