Integrieren Sie einen Flugzeugzertifizierungsplan von Anfang an in das Programmmanagement, um die Zykluszeit zu verkürzen und Risiken zu reduzieren. Nutzen Sie einen umfassenden digitalen Zwilling, um einen schnelleren und genaueren Zugriff auf alle Verifizierungs- und Zertifizierungsdaten zu ermöglichen.
Gewinnen Sie eine vollständig rückverfolgbare Datenkette, verringern Sie die Abhängigkeit von physischen Tests, erkennen Sie Probleme frühzeitig, um unnötige Wiederholungstests zu vermeiden, weisen Sie die Konformität einfach nach und reduzieren Sie letztendlich Risiken, um die Zertifizierung zu beschleunigen. Mit unseren Lösungen sehen Kunden Verbesserungen:
Nutzen Sie unsere Lösung für das Anforderungsmanagement von Flugzeugen, um technische Änderungen zu überwachen. (Fokker Services)
Entwerfen Sie hochwertige, zertifizierbare Flugzeuge und reduzieren Sie gleichzeitig Zykluszeitberechnungen, Tests und Kosten. (Lisa Flugzeuge)
Richten Sie eine nachvollziehbare Datenkette ein, die Compliance-Artefakte in Echtzeit sammelt und verbindet, um die Papierdokumentation um bis zu 100 % zu reduzieren. (Fokker Services)
Verknüpfen Sie Menschen, Daten und globale Prozesse und führen Sie Automatisierung in die Planung, Terminierung, Durchführung und Verwaltung der Flugzeugzertifizierung ein. Optimieren Sie die Zertifizierung für neue Typendesigns.
Entdecken Sie die drei Wege, die unsere Lösungen abdecken, um Ihnen zu helfen, eine genaue und effiziente Einhaltung der Lufttüchtigkeit zu erreichen.
Integrieren Sie Verifizierungs- und Zertifizierungsergebnisse in die täglichen Design-, Analyse- und Test-Workflows. Integrieren Sie Verifizierungstests und Zertifizierungen in den Gesamtprogrammplan, um Ihre physischen Tests zu maximieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften schneller nachzuweisen.
Verwenden Sie einen modellbasierten Closed-Loop-Ansatz für das Datenmanagement, um Compliance-Artefakte in Echtzeit zu erfassen und zu verbinden. Implementieren Sie einen Verifizierungsprozess, der mit dem Design übereinstimmt, um Risiken zu reduzieren und die Zykluszeiten zu verkürzen, sodass die Beteiligten auf aktuelle und genaue Daten zugreifen können.
Nutzen Sie einen umfassenden digitalen Zwilling, um alle Elemente zu dokumentieren und zu organisieren, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Dies kann dazu beitragen, den Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung technischer Daten für Verifizierungstests zu reduzieren.
Eliminieren Sie teure Tests und weisen Sie gleichzeitig die Lufttüchtigkeit nach. (TLG Luft- und Raumfahrt)
Bringen Sie innovative, flugfähige Produkte schneller auf den Markt. (Airbus Helicopters)
Generieren Sie genaue Testergebnisse in kürzeren Zeiträumen. (DLR)
Firma:TLG Aerospace
Branche:Luft- und Raumfahrt
Standort:Seattle, Washington, United States
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
Integrieren Sie die Zertifizierung in die Produktentwicklung, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften schneller nachzuweisen und so Zykluszeiten und Kosten zu reduzieren.
Ein erfolgreiches Flugzeugprogramm verwaltet die geschäftlichen, kundenbezogenen und regulatorischen Anforderungen, wobei die Entwicklung und die Konstruktion von allen vorangetrieben werden und die regulatorischen Anforderungen als akzeptables Minimum in Bezug auf Sicherheit und Leistung dienen. Die Siemens Xcelerator-Lösung hilft dabei, den digitalen roten Faden durch regulatorische Anforderungen, Konstruktion, Tests und Zertifizierungsdokumentation zu verbinden und so die Chancen auf eine behördliche Zulassung zu erhöhen.
Sie können die Luftfahrtzulassung durch folgende Maßnahmen beschleunigen:
Die vernetzten Verifizierungs- und Zertifizierungslösungen innerhalb des Siemens Xcelerator-Portfolios können Ingenieuren und anderen Stakeholdern dabei helfen, alle Anforderungen zu erfassen, zu analysieren und zu verwalten, einschließlich aller geltenden Bundesluftfahrtvorschriften (FARs), behördlicher Leitlinien/Empfehlungen und geltender Branchen-/Handels- und Fachgesellschaftenspezifikationen. Wenn Sie Daten auf einem offenen, flexiblen digitalen Backbone erfassen und verwalten, bieten Sie eine verlässliche Quelle der Wahrheit und Zugriff auf aktuelle Echtzeitdaten.
Unter dem Gesichtspunkt des Nachweises der Konstruktionskonformität ist die Nachverfolgbarkeit als gesetzliche regulatorische Anforderung erforderlich. Es ermöglicht Ihnen, Hierarchien in alle Richtungen zu verfolgen – von Anforderungen über physische Teile bis hin zu unterstützenden Datenelementen –, um zu verstehen, wann Änderungen erforderlich sind, was betroffen ist und wie sich dies auf die Funktion/Leistung des entwickelten Systems auswirkt. Für die Produktionskonformität und Lufttüchtigkeit von Flugzeugen ist die Nachverfolgbarkeit bei der Luftfahrtzulassung aus Sicherheits- und Qualitätsgründen wichtig. Wenn Sie in einer Phase der Herstellung oder des Betriebs eines Flugzeugs auf ein Problem stoßen, bietet die Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, die Ursache des Problems zu untersuchen und das betroffene Flugzeug zu identifizieren.
Die Konfigurationssteuerungsfunktionen des Siemens Xcelerator-Portfolios können die Rückverfolgbarkeit von Konstruktionsdaten sowie effiziente Qualitäts- und Fertigungsprozesse maximieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Konfigurationsfehlern minimiert, um die Qualität und Sicherheit der Kunden zu verbessern.
Das Siemens Xcelerator-Portfolio verfügt über die Breite und Tiefe der Lösungsfunktionen, um Sie bei jedem Teil Ihres Programms zu unterstützen – Anforderungen, Konzeption, Vorentwurf, kritisches Design, endgültiges Design und über den Rest des Produktlebenszyklus hinweg.
Wenn Sie unsere vernetzten Verifizierungs- und Zertifizierungslösungen einsetzen, um Ihre Prozesse digital zu transformieren, integrieren Sie die Zertifizierung in der frühesten Phase in die Produktentwicklung, erhalten eine vollständig rückverfolgbare Datenkette, verringern die Abhängigkeit von physischen Tests, erkennen Probleme frühzeitig, um unnötige erneute Tests zu vermeiden, schaffen das Vertrauen, dass Sie die Einhaltung der Vorschriften leicht nachweisen können, und reduzieren letztendlich Risiken. Dies trägt dazu bei, Vertrauen bei den Aufsichtsbehörden aufzubauen und die Zertifizierung zu beschleunigen.
Unsere Lösungen genießen das Vertrauen der bekanntesten Namen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie von Start-ups, die in die Branche einsteigen. Wir helfen Handels-, Verteidigungs- und Raumfahrtunternehmen auf der ganzen Welt, ihre Programme erfolgreich zu verwalten.
On-Demand-Webinar | Nachweis der Konformität mit numerischen Analysen, die durch physische Tests unterstützt werden
On-Demand-Webinar | Vermeiden Sie Probleme, die die Flugzeugzertifizierung verzögern
Podcast | Warum die Erfüllung der Anforderungen an die Lufttüchtigkeit bedeutet, digital zu werden
Podcast | Verifizierung und Zertifizierung durch Digitalisierung
Whitepaper | Digitales Zertifizierungsmanagement
Whitepaper | Effizientere Einhaltung der Lufttüchtigkeit
E-Book | Fünf Wege, wie die Digitalisierung die Flugzeugzertifizierung rationalisiert
Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!