工业机械行业的先进机械工程
先进机械工程
先进机械工程(Advanced Machine Engineering)可有效建立一个多学科同步工程平台,支持开发可快速配置和轻松装配的组合机床,充分满足客户需求。
工业机械和机床设计面临的挑战
许多工业机械制造商发现需要满足的新需求在日益增多,比如需要更灵活的可快速适应新产品的机床设计,以及可轻松集成到现有工厂环境的机械。此外,全球竞争日益激烈,市场需求不断增加,且法规要求日趋严格,这一切要求服务于多个行业的工业机械公司不断实现创新并优化产品。市场期望企业不仅能够在日常运营中最大限度地延长设备的正常运行时间,同时还要长期保持较高的生产效率。不仅如此,随着“工业 4.0”的进程日趋深入,未来的制造业将通过去中心化的自主式机械进行互相通信以及与其制造的产品进行通信的方式来优化生产,这对今天的企业而言也将构成一大挑战。这需要具备全新的集成技术。
对此,Siemens PLM Software 的应对之策是“任务驱动型机械”。它旨在帮助今天的全球工业机械市场交付更加智能、多功能且易于维护的机械,从而应对这种全新的挑战。
实现从规划到生产的创新流程可能非常困难。不过,借助 Siemens PLM Software 的机械设计解决方案“先进机械工程”,企业便可以轻松开启产品生命周期管理 (PLM) 之旅,并提高生产效率。我们的先进机械工程解决方案可确保企业更稳定地开发成熟完善的机械,通过虚拟设计和调试缩短生产时间,从而改善前期验证、缩短调试时间并提高生产效率。
快速机电一体化创新
以前各种机械都是纯机械式的。现在则大不相同。机械需更智能,而技术是其中的一大驱动因素。同时,客户对机械提出了进一步定制需求,为此供应商必须借助各种电子和软件等类型的解决方案来满足这些更加复杂的需求。对复杂多功能机械的需求对制造商及其改善总体生产效率和灵活性的努力施加了更进一步的压力。随着机电一体化创新迅速涌现,企业可以在概念设计的更早阶段中更加高效地定义和管理这些机械相互联系的复杂需求,将电子和软件开发与其他机械系统集成,并在向客户交付前对机械进行实际调试和验证。
工程过程管理
为了构建更加智能的机械,企业在其设计和制造流程中面临着不断增长的复杂性。这些流程正从按订单配置 (CTO) 转向按订单设计 (ETO)。为了控制和管理整个端到端流程,制造商需更深入地了解可能对机械的质量和成本以及向客户交付的时间构成影响的更改。借助先进机械工程解决方案,企业可通过集成的视图了解设计和制造决策如何影响最终的机械项目。将需求、配置、更改和项目管理等关键方面进行集成,可改善整体的质量、速度和生产效率,同时降低交付风险和成本。
此外,Siemens PLM Software 还提供工业机械行业催化剂(Catalyst),可利用一系列行业配置组件和最佳实践指南,加速客户部署并提高解决方案的生产效率。
集成的 CAD/CAM/CNC 和机器调试
随着机械开发时间的减少,以及自动化工程师往往忙于证明机械操作的合理性这一关键路径,因此将编程序列实际可视化可保证项目按计划向客户交付。利用 SINUMERIK,我们的先进机械工程解决方案可提供额外的功能将自动化设计与机械设计的其余部分集成,以便完整涵盖 CAD、CAM 和 CNC。通过对机械操作序列进行建模、将自动化信号与机械的物理行为进行关联、CAM 配置文件和驱动行为之间的通信以及支持驱动编程,机械制造商可以在生产物理机械之前更高效地实际验证机械的设计和操作。