지속가능한 제품 개발
소비재 산업을 위한 PLM
Siemens PLM Software는 소비재 제품을 관리 및 개발하는 통합 제품 라이프사이클 관리 솔루션의 전 라인을 제공하여 “브랜드 전달”을 할 수 있도록 합니다.
홍보용 포장 및 디스플레이를 포함하는 CPG 디자인, 개발 및 제조를 위한 엔드 투 엔드 PLM 솔루션
식품 및 음료, 세척 용액, 세제, 종이 제품, 화장품, 베이비 케어, 스킨 케어 등 소비재 제품의 브랜딩 업체와 PL(유통자 자체 상표) 업체는 상충하는 문제로 고심하고 있습니다. 한편으로는 시장 동향에 따라 기존 제품 및 포장을 새롭게 업데이트해야 합니다. 다른 한편으로는 규정 준수, 지속가능성, 공급망의 복잡성, 산업 생산성, 상승하는 원자재 비용, 변화하는 고객의 욕구로부터 발생하는 요구 사항에 맞춰 혁신적이고 새로운 제품을 개발해야 합니다.
브랜딩업체 및 PL(유통자 자체 상표) 업체 모두가 가진 과제는 효율적인 “브랜드 전달”(더 빠른 시장 출시, 낮은 운영 비용, 최고 품질을 지속적으로 달성하기 위해 제품 개발, 포장 및 제조가 적절히 수행되는지 확인하는 협력적이고 포괄적인 접근법)입니다. 핵심은 소비재 제품 개발의 향후 환경에 대한 계획을 세우는 것입니다.
소비재 제품 설계 및 개발
소비재 기업이 높은 마진의 제품에 투자하고 제품 라이프사이클에 따라 진행 상황을 추적하는 것은 매우 중요합니다. 프로젝트 비용 및 올바른 계획 도구에 대한 가시성은 이러한 목표를 달성하기 위해 필요합니다. 또한 소비재 기업은 규정보다 앞서 나가야 하고, 출시하는 제품이 지속적으로 이니셔티브를 준수하는지 확인해야 합니다.
소비재산업을 위한 지속가능한 제품 개발에 대한 당사의 솔루션에는 제품, 프로그램, 프로젝트 및 적합성 관리가 포함됩니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 지식을 기반으로 정확한 의사 결정이 이루어지도록 하면서 개발 프로세스 초기에 비용과 적합성 문제를 완전히 가시화할 수 있습니다.
통합 소비재제품 포장 디자인 및 관리
소비재 기업은 소비자 및 판매업체 모두가 원하는, 눈길을 끌고 지속가능한 포장 디자인 및 개발을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 포장과 더불어 아트워크와 홍보용 디스플레이는 정확하고 효율적으로 수행되어야 합니다. 잘못된 라벨은 마진을 줄이고 보관 시간을 늘리는 등 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다.
소비재산업을 위한 지속가능한 제품 개발에 대한 당사의 솔루션은 아트워크, 라벨링 및 홍보용 디스플레이 개발의 통합 포장 디자인 및 관리를 제공합니다. 이러한 도구를 사용하여 소비재 제품 포장 디자인, 라벨링, 아트워크 및 제조 단계에서 발생하는 복잡한 관리 프로세스를 제어할 수 있습니다. 또한 당사는 시간을 절약하고 가장 효율적인 레이아웃을 보장(몇 시간 내가 아니라 몇 분 내에)하면서, 복잡한 매장 디스플레이를 개발하는 수동 프로세스에 대한 해답을 가지고 있습니다.
효율적인 포뮬레이션 및 제조
많은 경우 소비재 기업에게 제조방식은 브랜드와 같습니다. 제품 품질 문제는 하룻밤 사이에 브랜드 가치를 떨어뜨릴 수 있는데, 이는 제조 및 포뮬레이션 관리가 지속적인 성공에 필수적이라는 의미입니다. 또한 투자 수익을 최대화하기 위해 기존 인프라를 활용하면서 생산 프로세스를 최적화하는 것이 매우 중요합니다.
소비재산업을 위한 지속가능한 제품 개발에 대한 당사 솔루션의 핵심 부분은 CPG 포뮬레이션 관리, 공급망 협업 및 공장 최적화입니다. 공급업체는 협업에 필요한 지식을 안전하게 얻을 수 있습니다. 공장 관리자는 실시간으로 포뮬레이션을 추적할 수 있습니다. 신규 및 기존 공장은 낭비되는 시간과 자원을 줄이면서 최적화됩니다. 이러한 사항이 당사 솔루션의 중추적 역할을 담당하여 최고 품질의 제품이 지속적으로 정확하게 생산되도록 합니다.
소비재제품을 위한 이 포괄적인 PLM 솔루션은 통합된 소비재 제품 개발 기반을 제공하여, 고객이 시각적 및 감각적으로 최고라고 느끼는 제품을 지속적으로, 규정을 준수하며 개발할 수 있을 뿐만 아니라 소비자의 구매를 유도하는 방식으로 제품 정보를 설명하고 전달할 수 있게 됩니다. 소비재산업을 위한 지속가능한 제품 개발과 더불어, 제품이 가장 효율적인 방법으로 개발 및 제조될 뿐 아니라, 최고 품질의 제품으로 적시에 고객의 욕구를 충족시킴으로써 “브랜드 전달”을 한다고 확신할 수 있게 됩니다.