항공우주 및 방위 제품 개발

협업 제품 개발 솔루션
자원 활용을 최적화하고 프로그램의 변화하는 요구사항을 충족하기 위해, 중립 포맷으로 고객 및 공급업체와 데이터를 교환하는 동안 단일 CAD 솔루션을 사용하여 모든 설계 작업을 실행합니다.
프로그램을 개발하는 동안 제품 개발을 관리하고 고객 및 공급업체와 효율적으로 협업
치열해지는 글로벌 경쟁, 방위 및 우주 산업 지출 감소, 열악한 프로그램 성능 및 상업용 항공기의 백로그 증가는 항공우주 산업체들에게 항공 우주 제품 개발을 위해 공통의 협업 접근법에 대한 부담을 증가시키고 있는 추세입니다.
프로그램 실행 우수성은, 선도적인 항공우주 및 방위 산업체가 제품 라이프사이클 중 프로그램 개발 단계에서 고객 및 공급업체에 일관성 있는 업무 실행을 효과적으로 전달할 수 있는 방법에 대한 Siemens PLM Software의 관심사입니다. 전사적으로 효율적인 협업은, 다양한 고객의 새로운 요구사항과 우선순위에 더 빠르게 대응할 수 있게 함으로써 프로그램 실행 우수성에 필수적입니다. 또한 효율적인 협업은 공급업체가 실행을 단순화한 안전 환경에서 폐쇄형 루프 통합을 제공함으로써 아웃소싱 제품 결과의 품질 위험성과 고유 시간을 줄일 수 있습니다.
당사의 제품 개발 솔루션은, 항상 비용과 일정에 맞는 적절한 제품을 개발하고 제공하기 위해 협업 설계 및 분석 환경에서 제품을 생산할 수 있게 합니다. 당사의 솔루션은 일반적인 제품 개발 환경 및 일관된 설계 방법, 통합된 전문 엔지니어링 소프트웨어를 제공할 뿐만 아니라 확장된 기업이 제품 데이터 및 설계 애플리케이션에 액세스할 수 있게 합니다.
항공우주 제품 개발을 위해 표준 기반 설계 프로세스에 협업 접근법
당사의 제품 개발 환경은, 전반적인 직원의 활용도를 향상시키고 전체적인 개발 비용을 절감하는 “어디에서나 가능한 설계”를 지원합니다. 따라서 유연한 모델링 접근법, 자동 부품 블렌딩, 형상 생성 및 설계 데이터의 재사용(신제품을 위해 간편한 지오메트리 활용)으로 설계 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다른 CAD(컴퓨터 이용 설계) 시스템에서 생성된 레거시 데이터는 데이터 마이그레이션 필요성을 없애면서 새로운 설계에서 사용할 수 있도록 간편하게 수정될 수 있습니다. 당사의 통합 설계 환경은, 설계 지오메트리를 해석 및 시뮬레이션뿐만 아니라 제조 가공 및 몰드 개발에 효과적으로 결합합니다. 또한 당사의 제품 개발 솔루션은, 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 공통의 프로세스를 가능하게 하는 워크플로 자동화를 통해 기업들이 설계 데이터의 수신, 변환 및 전송과 관련하여 시간이 많이 걸리는 비부가가치 활동을 제거할 수 있게 해 줍니다.
업계를 선도하는 통합된 전문 엔지니어링 소프트웨어
운영 효율 및 연료 효율의 필요성이 증가함에 따라 무게를 감소하고 피로를 개선하며 내식성을 향상시켜 운영 비용을 절감하기 위해, 업계 전반적으로 복합소재가 폭넓게 사용되고 있습니다. 패스너 또한 항공우주 프로그램 내에서 변경과 재작업의 주요 원인입니다. Siemens는 항공우주 산업체가 복잡한 기체 어셈블리 및 대형 항공 구조물을 효율적으로 설계하고 제조할 수 있도록 최고의 솔루션을 제공합니다. 당사의 제품 개발 솔루션을 사용하면, 패스너가 있는 구조물에 특별히 주의하면서, 기체의 엔지니어링 정의와 제조 어셈블리 상태를 효율적으로 파악, 검증 및 커뮤니케이션할 수 있습니다. 엔지니어는 완전한 디지털 제품 정의를 생성하기 위한 기체 연결 부위, 패스너, 구멍 및 사양에 대한 작은 단위의 상세한 설계 데이터를 간편하게 만들 수 있습니다. 또한 어셈블리와 관련된 모든 비 지오메트리 정보를 포착하고 기체 구조를 정확하고 효율적으로 개발하기 위해 수동 프로세스를 자동화합니다. 당사의 제품 개발 솔루션은 전체 복합 엔지니어링 프로세스를 지원하여, 고성능 부품과 제품을 예산에 맞춰 정시에 납품할 수 있게 해 줍니다. 이 솔루션은 다양한 복합소재 부품을 설계하기 위한 요구사항, 그리고 이를 제작하는 데 사용되는 다양한 재료 및 제조 프로세스를 수용할 수 있을 정도로 유연합니다.
제품 데이터에 대한 프로그램 전체 액세스
제품 데이터의 단일 소스와 설계의 간편한 시각화로, 기업은 원가 계산, 소싱, 제조 또는 서비스 계획과 같은 다운스트림 사용에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다. 확실한 마이그레이션 경로 및 표준 기반의 애플리케이션 사용으로 중립 파일 포맷은 관리 부담을 줄이고, 결과적으로 OEM과 공급업체를 위한 프로그램의 전반적인 비용을 절감하게 됩니다. 향상된 효율성 및 아웃소싱을 통해 요구사항을 충족하고 프로세스를 능률화하여 처리량을 증가시킬 수 있습니다.
항공우주 및 방위에 대한 Siemens PLM Software 제품 개발 솔루션은 산업체와 공급업체가 표준 설계 애플리케이션과 확실한 마이그레이션 경로를 통해 유연성과 대응성을 갖출 수 있게 해 줍니다. 그 결과, 기존 비즈니스에 대한 효율성이 향상될 뿐만 아니라 새로은 비즈니스 기회와 새로운 시장에서의 경쟁적 입지가 강화되어, 이윤 폭이 증가되고 경쟁력이 향상됩니다.