為了讓中型製造商能創新,有必要開發迅速可部署的產品生命週期管理策略,將重心擺在加速產品上市。PLM 代表可轉變的商業策略,其建構的基礎是能共同存取所有與您的產品有關的知識、資料及流程的單一資料庫。此策略讓您得以加快並控制貴公司產品變更或創新的速度。您如何改變創新的流程,使這些挑戰成為優勢,而您的產品生命週期管理策略又能對映來自世界級製造流程的最佳實踐呢?
Velocity Series™組合提供數位設計環境,透過根據產業最佳實務且預先配置的建置促進創新,以些微的成本就能迅速部署。.
此組合特別是針對如貴公司般的工程組織所設計:
貴公司的 IT 及訓練資源有限嗎?
貴公司是屬於 OEM 供應鏈的一部份嗎?
也許您的工程小組擁有有限或沒有文件紀錄的流程。
您在每個設計及製造流程方面使用的是來自數家廠商的眾多不同的工具嗎?
您正試著從 2D 進階成 3D 設計流程嗎?
Siemens PLM Software的研究絕對能抓準中端市場區隔中製造公司的需求。Velocity Series™ 的發表闡明Siemens PLM Software 清楚的承諾,即為中端市場提供解決方案,同時為未來的可擴充性提供清楚的途徑,這是瞄準中端市場的競爭性產品無可比擬的。
- 市場分析公司 Daratech, Inc. ,Monica Schnitger Sr. VP
不論您所面對的挑戰為何,Velocity Series™ 皆能解決這些問題,並針對中型製造商及較大型公司具有良好定義的工作群提供許多效益。
Velocity Series™ 是一套完整的、模組化、整合的解決方案,旨在滿足中端市場的產品生命週期管理 (PLM) 需求。Velocity Series™由預先配置的數位化產品設計、分析及資料管理軟體組成。它充分利用業界最佳實踐,在易用性和部署方面實現了巨大突破。。中型企業可以利用Velocity Series™ 的強大功能來轉變他們的創新流程,同時將總體擁有成本維持在一個相對較低的水準。而且所有的Velocity Series™ 產品完全可擴充至 Siemens PLM Software 一系列完整的產業領導級、具有企業水準的 PLM 組合。
每個模組的特色包含直覺性的工作式使用者介面,可減少訓練、提供具有產能的流程,而且能迅速採用。最後,所有的應用軟體皆是建構於 Microsoft Windows 平台之上,使您能輕易整合至既有的 IT 架構,盡量降低經常性支援的成本,並將易用性儘量提高。
此組合的特色包括:
Femap 為前置/後置處理器有限元素模型建構應用軟體,因其與 Nastran 的緊密整合而聞名;Nastran 為業界最廣泛且標準的 CAE 解答者
CAM Express 為完整功能的數字控制 (NC) 程式設計應用軟體
Solid Edge 具有穩固的技術,是 3D CAD 軟體及 CAD 業界首要以設計為中心的解決方案
Teamcenter Express 為易於使用、預先配置且易於部署的協同作業式產品資料管理解決方案
企業可以根據自身的情況單獨購買Velocity Series™產品或購買完整的套件,並且可以根據需要隨時擴展至 Siemens PLM Software 完整的 PLM 解決方案。由於能購買單一或所有的元件,此組合提供立即的靈活度,而且能隨著您的商業及組織需求的成長,提供預先定義可擴充至進階功能的途徑。此具有成本效益的解決方案讓中型製造商有進入 PLM 的點,其總擁有成本低,而且還能帶來戲劇性的投資報酬。
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363
Share this page through any of the following channels.