Teamcenter Express V5.3 支援最新的 Teamcenter 及 Microsoft 標準、擁有眾多的使用者介面強化功能,以及擴充的桌上系統整合和專案排程功能,因此提升製造組織的生產力,讓他們能及時地在預算內完成從設計到製造的專案。在管理每個使用者桌上系統及橫跨數個專案從設計到製造的日常工作方面,這些強化功能能提升生產力及收益性。
Teamcenter Express V5.3 的設定囊括業界最廣泛導入的 PLM 解決方案 Teamcenter,為 Teamcenter Express客戶 提供頂級的可擴充性及效能,並利用 Teamcenter 8.3 當中最新開發的功能。
「在最新的 Teamcenter 及 Microsoft 平台上發表的 Teamcenter Express 5.3 為此全方位的資料管理解決方案增添重大的功能,」CIMdata 總裁 Peter A. Bilello 表示。「V5.3 中廣泛的使用者介面強化功能應讓製造組織能更有效率地完成平常的工作和流程,而與 Microsoft Office 2010 及 Adobe Acrobat 等桌上應用程式擴大的整合,將讓更多使用者能利用其選擇的辦公室自動化工具,以直接使用單一來源的管理產品資料,進而強化協作,並減少製造錯誤。」
Teamcenter Express 支援最新的 Microsoft 與 Teamcenter 標準,因此使用者能根據其既有的 IT 基礎架構輕易進行建置,還能提升效能並降低總擁有成本。
更新過的使用者介面更緊密遵循 Windows 標準,能加速學習曲線並提升生產力。若干使用者介面強化功能的例子包括:
經過強化的全方位結構管理員模組是 Teamcenter Express 標準的一部份,使用者能直接從 Excel 匯入物料清單 (BOM),在 Teamcenter Express 當中建立新的項目及新的產品結構。BOM 功能也經過強化,包括修改建議的標示,以及選擇性套用或拒絕 BOM 標示的能力等。
Teamcenter Express V5.3 透過與 Microsoft Office 和 Adobe Acrobat 的強化互動及加載檔案的新公用程式,支援從桌上應用程式廣泛存取單一來源的產品資料。
Teamcenter Express V5.3 增添額外的專案排程功能,讓使用者能更輕易地檢視專案狀態,還提供強化的專案規劃及成本分析功能。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
這些示範影片提供 Teamcenter Express V5.3 若干主要新功能的概述:
Press Release
Teamcenter Express Version 5.3
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363
Share this page through any of the following channels.