不管您是整個公司都使用 2D,還是針對特定的 2D 設計流程而使用 2D,Solid Edge 2D 製圖將以經過生產實證的功能給予您立即的優勢,包括圖形佈局、目標搜尋、圖示及尺寸標示等。它完全遵循 ISO、ANSI、BSI、DIN、JIS 及 UNI,而且能完全免費下載及使用。
Solid Edge 2D 製圖利用匯入精靈、合適的字型及顏色架構、XREF 支援、文件/模型空間支援等等,降低自 2D AutoCAD 轉移的困難性。準備以內建式的指令搜尋器加快速度,不用再尋找與 AutoCAD 相同的指令。
Solid Edge 2D 製圖需要 Windows XP、Vista 或 Windows 7,現在還包括免費的 Solid Edge 檢視器。請先確定有 Internet Explorer V6.0 或更新版本再行下載。
目前提供 Solid Edge ST4 的下載。
如欲取得免費的 Solid Edge 免費 2D 製圖,請從右邊的步驟 1 開始。
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363
Share this page through any of the following channels.