渦輪機銑削簡化精細 5 軸多葉式旋轉零件,如飛機引擎的葉盤和推動器、渦輪機械和發電設備等機械加工的 NC 程式設計流程。
您可運用專門為多葉式、多軸旋轉零件機械加工配置的 5 軸 NC 程式設計功能,使程式設計的工作更加輕鬆。葉片可利用底切的方式做彎曲處理。此外,也有支援多重分流葉片。
?

同步 5 軸粗加工讓您能指定參數而執行高彈性的粗加工,如工具卸除、切削層偏置、切削深度限制、驅動模式、單步執行、葉片間的傳遞量、工具軸、平滑選擇及前後緣的路徑延伸處理等。
?

殘料銑削 將先前作業剩餘的材料移除自動化,並充分運用工具與零件的接觸,以致力將浪費掉的空氣切削時間縮到最短。
?

輪轂精加工 讓您能應用針對推動器和葉盤輪轂精加工而設計且特別經過最佳化的工具路徑,而且能精確地控制側邊單步執行、切削模式及刀具路徑平滑。
?

葉片精加工讓您能指定切削 (部份/壓力/兩者) 的葉片側邊,以及前後緣的路徑模式和工具軸穩定化參數,藉以將主要的葉片作精加工處理。
True spiral patterns are available for constant cutting. Goto points are synchronized across and along the blade surface to maintain the best possible surface finish.

分流葉片精加工。 在某些推動器上的主要葉片之間有較小的葉片稱之為分流葉片。NX 能將具有單一或多個分離葉片的葉盤及推動器的 NC 程式設計自動化。您至多可指定六個分流葉片。

Blend Finishing. Blends where the blades join the hub are finished with a specific operation that understands the clearance requirements for these surfaces. Blends can be processed using reference radii without having the modeled surfaces if desired.
NX 渦輪機銑削讓您能不管原系統為何,都能有效使用任何 CAD 資料。葉片可由一個或多個表面組成。表面間的缺口和重疊部份能自動復原。您可在具有不一致的 UV 參數線路的相鄰表面上建立平滑流動的刀具路徑。
?

NX 為您提供獨立應用軟體可能沒有的關鍵支援功能。例如,多層次確認及模擬讓您能對照擬定的機械加工策略確認您程式設計的決策。
NX CAM 內後處理器執行的 G 代碼導向工具機模擬能提供立即且全方位的程式設計方法確認。
這整個流程透過 CAM 和 CMM 程式設計,是以來自設計資料的單一零件模型為基礎。Teamcenter 技術能提供流程和資料的充份管理。
NX 的優勢:
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363
Share this page through any of the following channels.