Siemens PLM Software提供一整套產品生命週期管理(PLM)解決方案,用以管理整形外科和牙科植入裝置的產品生命週期。
規劃
企業常常發現其產品組合與企業成長戰略並不一致,企業用於正確專案的資源很有限,或不斷地投資次要專案。傳統的預算編制過程耗費了管理層20%到30%的時間,而且也未能向企業高層提供專案組合的連續可見性,或為靈活的決策提供支援。整形外科和牙科植入裝置企業必須仔細檢視其所有的開發專案,以確保人員、時間以及資金在產品開發組合中得到最佳利用。
利用Siemens PLM Software的組合、計畫和專案管理解決方案提供的方法,您可以比較投資報酬率(ROI)、成本、資源及專案時間表,從而制定更明智的決策,跟蹤專案並與計畫相比較。
開發
整形外科和牙科植入裝置企業一直承受著巨大的壓力,他們必須為患者提供安全、有效的產品。產品召回和故障會導致企業收入減少、成本增加,而且更重要的是會危害患者的健康。企業必需確保以低成本、高效率的方式,高效地開發和製造高品質的產品,以滿足所有的需求。他們還需要瞭解行業中的最新創新,以便應對全球市場競爭。
我們的解決方案使您能夠以一種全新的創新方式,開發針對特定患者的植入裝置。在針對特定患者的醫療產品方面,整形外科和牙科植入裝置企業要想取得成功,必需實現設計和製造的自動化。複雜的設計和製造、苛刻的要求以及越來越高的成本,都是橫亙在企業成長和贏利之路上的絆腳石。我們提供了一套強大的解決方案,為您提供產品的可追溯性和合規性,同時縮短設計週期時間,減少製造的複雜性。
Siemens PLM software的電腦輔助製造(CAM)軟體使植入裝置企業能夠高效地進行模擬,並為創建複雜的整形外科和牙科植入裝置所需的機器程式設計。
管理
要想在整形外科和牙科植入裝置行業取得成功,必需高效地管理在需求、設計以及合規性過程中創建的資訊。Siemens的PLM使企業能夠跟蹤和追溯產品開發過程中的每一個步驟,確保所有的參與人員(包括監管機構)都可以使用正確的產品資訊進行審批。
Siemens PLM Software是整形外科和牙科植入裝置設計方面的工業軟體領導者,其解決方案不僅成熟,而且具有靈活性和開放性。
台北市內湖區洲子街63號9樓 11493
(v): 00801 232363
Share this page through any of the following channels.