先进的机械设计
Solid Edge ST4 提供了几种新方法,可通过消除预先规划来加快机械设计速度、通过消除模型重新生成来加快修订速度,并且改进导入的二维和三维数据重用。借助可在单一集成系统中同时应用同步建模技术和顺序方法的 Solid Edge ST4,新用户可以更快地采用三维数据,而经验丰富的专业人员可以获得完成任何机械设计任务所需的全部功能。
更大范围的协同
Solid Edge ST4 是第一个在装配设计中利用成熟轻量级 JT 数据格式的主流三维 CAD 系统,扩展了用户在多 CAD 环境中的工作能力。借助改进的第三方转换器和三维 PDF 创建功能,设计师可以更有效地与客户和供应商协同工作。
钣金仿真
Solid Edge ST4 中的仿真更便于分析和优化包括钣金件和薄壁零部件在内的设计。新功能可以利用从钣金中面创建的可快速解析的二维网格单元,使设计师能够更快地完成复杂设计,从而有助于减少材料成本和物理样机需要。
世界一流的制图功能
我们认识到,图纸对大多数公司而言都是关键交付物,因此我们继续将缩短图纸制作时间作为重点。借助诸如改进的零件清单、尺寸显示控制以及具有项目符号和编号的文本框等新功能,可以加快图纸生成速度,减少工程成本。
Solid Edge ST4. Design better.
下载 Solid Edge ST4 简介,详细了解新功能和增强功能,包括先进的机械设计、更大范围的协同、钣金设计仿真和世界一流的制图功能。而且还可以阅读到一个用户案例,讲述一个客户如何利用 Solid Edge 使机械设计时间缩短了 70%。
Solid Edge ST4 新闻和媒体资源
您是否在为博客或媒体撰写文章,并需要在文章中加入图像、视频或其他素材?查看新闻稿,访问我们的媒体新闻包页面,或查找任何在线图像和简短演示,以及印刷出版物。
Solid Edge ST4 评论
除了 Solid Edge ST4 的官方网站之外,其他许多博主、客户和业内分析人士也在发表有关 Solid Edge ST4 的评论。访问以下站点可以找到更多有价值的信息。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市
: +86 21 2208 6688