Solid Edge Stream 技术明确了可为行业所复制的 CAD 生产效率典范。 Stream/XP 将用户交互带入到一个全新的高度,使 Solid Edge 成为所有机械 CAD 产品中最容易使用的一种。
Stream/XP 界面不仅仅是一种“外观和感觉”,有了它您无需再做那些不必要的决策。
逻辑推理引擎会为您推荐接下来的步骤,直观地考虑所需的几何图形,并根据光标位置和选定的实际情形特征,提出关于尺寸标注和其它操作的建议。
Solid Edge 的 SmartStep 提示栏使生产效率达到了这种无与伦比的水平。 SmartStep 通过特征创建流程为您提供引导,以逻辑语句的方式提出设计决策,并过滤掉那些想当然的决策,而且让您可以毫不费力地审查和变更决策,以优化设计。
通过这种无可比拟的简易操作和应用,您花费在 CAD 系统操作上的时间更少了,从而可以将更多的时间用于设计。
Solid Edge 清除了挡在三维业务和生产效率收益之路上的“拦路虎” ,使得从二维到三维的演进更便宜、更简单。您可以利用 Solid Edge 简便的“四步式”程序,通过其固有的更高水平的生产效率和企业盈利能力,以最有利于您业务的速度,实现从二维到三维的演进。这四个步骤是:
第 1 步:完成当日工作,同时按照自己的进度将设计移入三维
第 2 步:将简单的二维图形快速转化为智能化的真实三维零件
第 3 步:应用 Solid Edge 新一代二维 / 三维混合设计工作流程功能
第 4 步:准备好后,移入完全的三维设计。
Solid Edge 提供了一套已经过验证的核心工具和工作流程,以便在适当情况下,通过上述步骤逐步实现二维到三维的演进,同时继续维护上一步骤中获得的知识数据、用户教育和流程知识。
在 Siemens PLM Software ,我们深知您的目标是设计出伟大的产品,而没有必要成为设计软件领域的专家,因此我们为您提供了便利的联系方式和软件更新方式。 Solid Edge 维护使您能够保护您在软件和人力资源两个方面的投资,并实现投资回报的最大化。行业领先的“四点”安全计划确保您能够和资深技术人员交流、使用软件更新以及查阅技术刊物(实时与在线的)。 Solid Edge 维护程序帮助您以最大的便利性,实现高水平的生产效率。工程师可随时使用 Solid Edge 的最新增强功能、利用最好的工具保持企业的竞争力。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.