钣金设计是Solid Edge的一个核心功能,并且支持从设计到制造的整个过程。通过“同步建模技术”,钣金设计人员能够用更少的命令来提高模型开发速度,进行实时变更,编辑供应商提供的数据,并且把设计连同展平样机和自动生成的图纸一起提供给生产部门。Solid Edge提供了目前为止生产力最高的钣金CAD设计软件包。
有了“同步建模技术”,在创建很多类型的零件时只要极少的命令,有时甚至不用命令。在创建变形特征时,过程特定的命令能够简化钣金部件的设计。在开发模型时,钣金零件会自动达到这些预定义材料规范的要求,比如厚度、弯曲半径、拐角条件等等。
与基于历史记录的传统技术相比,用“同步建模技术”创建的模型编辑速度更快、更灵活。在创建模型时,您无需使用约束条件,通过用“实时规则”来编辑或者直接把“三维驱动尺寸”应用于一个已经完成的模型,您就可以得到可预测的结果。在做模型修改时,无关的几何图形不会自动重新生成,因此修改操作几乎是实时的。
Solid Edge的“钣金设计工具”能够展平钣金模型,根据标准或定制公式自动计算折弯。通过展平样机的生成命令,您可以直接根据钣金模型创建一个可以直接用于CAM加工的展平图样DXF文件,而不需要首先创建图纸。
Solid Edge用行业中生产力最高的制图系统简化了图纸的创建过程。Solid Edge可以细化成型以及展平部件,并且标注尺寸,同时保持这些零部件与三维模型的关联。在三维模型变更时,这些图纸能够自动更新。Solid Edge提供了用于着色视图、装配分解图、细部图以及截面图、孔表和坐标尺寸标注的创新工具,可以确保您用最好的方法将零部件呈现给客户和制造部门。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.