Velocity Series软件组合中的仿真功能范围很广:从用于个别零件的Solid Edge Simulation Express (以前为“Femap Express”),到包含装配体仿真的Solid Edge Simulation,再到可以定义和分析完整系统的Femap with NX Nastran。对于那些需要解决更具有挑战性的工程问题的用户而言,这个完整的产品线提供了一个可扩展的升级路径。
| Solid Edge Simulation Express | Solid Edge Simulation | Femap |
|
|
|
将带有边界条件和结果的完整几何图形及有限元模型从Solid Edge转移到 Femap是非常简单的。用户可以在Femap里面进行更多高级分析。所有解决方案都基于相同的有限元建模底层技术,使用NX Nastran解算器,并且非常灵活,能够让您随心所欲地工作。因此,您可以在一个您喜欢的环境中进行分析,从而提高您的生产力和创新能力。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.