随着设计变得越来越复杂,一个装配中的零件数量也不断增加。有很多客户利用Solid Edge创建由100,000多个零件组成的装配。通过Solid Edge的大型装配技术,您可以实时处理大型装配、创建并可视化数字设计,尽量减少对昂贵的物理原型的需要。
通过智能选择工具(比如显示零件的某些区域或者隐藏小部件),您可以全面控制对显示数据的管理。另外,还可以定义智能工作“区域“,帮助您在装配设计过程中特别关注某个特定区域。
Solid Edge提供先进的内存管理功能,零部件只有在需要时才载入到内存,这有助于创建大型装配。同时,Solid Edge还支持64位系统。
另外,不管装配尺寸大小,都可以用建立在Microsoft SharePoint基础上的Solid Edge Insight来管理,或者用Teamcenter Express来管理。这些管理工具被嵌入Solid Edge中,因此可以用标准的文件访问命令来检入或检出文件。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.