Solid Edge是一个行业领先的机械设计系统,它为三维数字原型的创建和管理提供了出色的工具。通过出色的核心建模和过程工作流、对特定行业需求的独特关注、以及全面集成的设计管理,Solid Edge为设计项目提供了一个精准设计、不出错的设计解决方案。有了Solid Edge建模和装配工具,您的工程团队能够很容易地开发一系列产品 – 从单一零件到由数千个部件组成的装配。定制的命令和结构化的工作流加快了特定行业的零件特征的设计,同时通过在装配模型中设计、分析和修改零件,您可以确保这些零件的拟合度和功能达到要求。采用Solid Edge,您每次都能在第一次生产出正确的产品。
在主流机械设计系统中,只有Solid Edge才把设计管理功能与设计人员每天使用的CAD工具完美地结合起来。 Solid Edge为客户提供了多种可扩展的产品数据管理解决方案,因此设计创建好之后,他们就能快速管理这些设计。通过用实用的工具来进行受控状态下的协同,有助于更好地协调设计团队活动,避免因沟通不当造成错误。
通过利用Solid Edge的一系列模块和集成解决方案,他们率先从CAD行业中功能最强的创新中收益,率先完成了设计,并且率先向市场提供了无差错产品。
产品与过程复杂性是制造组织面临的越来越大的问题,因此全球已有数千家企业采用了Solid Edge,将其作为解决这一复杂性的工具。通过利用Solid Edge的一系列模块和集成解决方案,他们率先从CAD行业中功能最强的创新中收益,率先完成了设计,并且率先向市场提供了无差错产品。
通过出色的核心建模和过程工作流,以特定行业的需要为中心,并且提供全面集成的设计管理,Solid Edge为项目提供了一个没有错误并且准确的设计解决方案。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.