Solid Edge 有一套无与伦比的二维文档制作流程功能,配备了出色的排图、详图绘制、注释以及尺寸标注控制选项,这些控制选项可自动遵从您选定的机械制图标准。
这些基于流程的应用程序简化了通用的工程要求,与多用途的 CAD 建模工具相比,它们可以帮助您更快地开发完整的数字化原型。
Solid Edge 会根据三维模型自动创建和更新图纸,快速地创建标准视图和辅助视图,包括剖面视图、详图、局部视图以及等距视图等。您可以从若干不同的显示选项中进行选择,比如:成形视图选项,以确保您的文档可以清晰地传达它们的设计意图。零件或装配出现变更后,相关的图纸会自动更新。
Solid Edge 全面的尺寸标准和注释工具使您能够非常快速地创建完整的详细图纸。实用的智能化尺寸标准和注释工具意味着您在几秒钟之内就可以创建起标注了全部尺寸的视图。有了 Solid Edge ,图纸的每一个元素尽在您的掌握中,您可以随时了解它们是否达到了企业标准和国际标准。
而且, Solid Edge 与其它只有三维系统的产品不同,它允许您创建全新的二维图纸或继续使用现有的二维数据。直观的向导提供强大的二维文件转化功能,比如 AutoCAD 文件的转化,而二维制图工具不仅可以对已知的工作流程进行仿真,还提供各种附加的功能。 Solid Edge 还提供一种常见的流程,可根据二维设计图生成详图。这种流程在概念上类似于其它二维产品中的模型和图纸空间方法,您可以按照 1 : 1 的比例绘制二维设计图,然后在单独的图页上创建这个设计图的多种详细视图。每一个视图均可根据要求调整比例,同时保留正确的尺寸标注和注释。原始二维设计图上的任何变更均会在详细视图上自动反映出来。
Solid Edge 能够自动创建爆炸视图、提示框、零件列表以及任何大小模型的物料清单,极大地加快了装配图纸的绘制速度。 Solid Edge 用户通常创建大量的装配模型,并编制相关的文档,利用创新的管理工具生成图纸视图。您可以基于一个调查问题放置图纸视图,并关闭该视图不必要的所有部件。由于计算时所使用的隐藏线条非常之少,所以图纸视图的放置和更新速度更快了。在创建和更新装配图纸的众多省时工具中,这也仅仅是其中的一种而已。
会对因三维模型的变更所引起的图纸变更进行跟踪,设计人员无需再进行手动检查。当图纸视图和注释过期时,突出的视觉提示符号和指令会指导设计人员找到潜在的图纸错误,并进行修改。
很多制造企业都有创建图纸的标准或通用的装配集,这些装配集需要有由每一种独特的配置构成的相似图纸。利用 Solid Edge 中的 Quicksheet 模板,您可以通过预定义图纸布局,将不同的零件或装配件拖入模板从而创建新的图纸,借以剔除那些重复性的工作。然后,所有的视图经过重新计算创建新的图纸,包括剖面图或详图等衍生图纸,以及零件列表和自动提示框。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.