Solid Edge确立了全新的CAD/PDM集成标准,用户可根据其需求,从一系列可容易扩展的PDM解决方案中选择最优的解决方案。从专用于设计数据管理的Solid Edge Insight™到用于协同式产品数据管理的Teamcenter Express 和 Teamcenter产品,Siemens PLM Software为您提供了众多广为业界所认可的解决方案,以满足您的需求。
Solid Edge Insight随每一套Solid Edge软件交付,是一种设计数据管理解决方案,将CAD、设计管理以及基于网络的协同等功能紧密集成到一个单一的工具中,易于实施和管理。Insight清除了成功实施PDM所面临的各种可感知的障碍,为定义明确的工作组提供了管理Solid Edge数据的基本功能。
Teamcenter Express是一套预配置的、易于部署的协同式产品数据管理解决方案,也是进入强大的Teamcenter平台的入口。Teamcenter Express专为需要进行跨部门、跨地区协同作业的中型制造企业而设计,支持多种设计系统,并需要更多的工作流程功能管理产品发布和ECOs。Teamcenter Express将预配置的最佳实践应用于日常工程工作和流程,帮助企业改善创新流程。
Teamcenter提供灵活的和可配置的工程流程和知识管理解决方案,在一个全局性的环境下处理整个产品生命周期流程。
The Solid Edge Embedded Client (SEEC)提供Solid Edge与Teamcenter 和Teamcenter Express的集成。对设计人员来说,SEEC与传统的PDM解决方案截然不同,它先进的数据管理功能完全是透明的。Solid Edge 和Teamcenter两者均由Siemens PLM Software开发,这确保了其集成水平可随每一个版本得到同步更新。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.