Solid Edge建立在出色的核心建模和过程工作流的基础之上,设计效率高于其它CAD系统,从而提高了工程师的设计速度。Solid Edge充分利用了Parasolid®的力量 - Parasolid®是由Siemens PLM Software公司开发和拥有的建模内核,装机量已达100多万套,已经成为三维机械CAD领域事实上的标准。通过创新水平极高的参数建模工具,设计人员能够快速创建基本形状,并且很容易地增加公共机械特征(比如:孔、倒圆、倒角等)以及更加复杂的几何图形(比如:拔模角、放样、螺旋特征等等)。对于款式要求更高的形状(比如消费品以及很多其它行业的产品)的设计人员而言,Solid Edge的革命性“Rapid Blue”技术提供了理想的形状设计工具。这些工具功能相当强大,非常灵活,并且还易于实施和使用。
Solid Edge提供了独一无二的Rapid Blue技术,从而提高了复杂几何图形的设计生产力。利用Rapid Blue,您能够得到您需要的形状,而不是CAD系统给您的形状。即使进行复杂的编辑之后,“形状保留曲线”也能保持您的原有设计。Blue Dot编辑技术在行业中率先解决了顺序依赖性,并且显著提高了实时评估和操纵形状的自由度及控制水平。在各种新的、面向过程的形状设计和动态编辑工具的协助下,Rapid Blue消除了“基于历史记录”的传统曲面建模的障碍。由于复杂形状的创建和编辑步骤大幅减少,因此您可以实时评估更多的备选设计,得到您想要的设计。
Solid Edge提供了定制命令和结构化工作流,设计速度比通用建模工具快很多,从而提高了复杂几何图形的设计生产力。过程特定的特征是模型特征,代表特定行业常用的形状和功能,比如塑料零件的丝网。对于过程特定的特征而言,其功能已被细化和简化,以便在运行时尽量减少用户操作步骤。Solid Edge的“超特征”把这一概念提升到了一个新的水平。冷却孔等特征一般要求创建多个轮廓和特征,并且一直以来都难以甚至无法建模。有了Solid Edge之后,只要用一个命令就可以完成这些特征的创建工作。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.