Solid Edge Simulation是一个新的嵌入式有限元分析(FEA)工具。通过Solid Edge Simulation,设计工程师能够在Solid Edge环境中以数字方式验证零件和装配设计。Solid Edge Simulation基于经过实践验证的Femap有限元建模和NX Nastran解算器技术,从而大大减少了对物理原型的依赖,降低了材料与测试成本,并且节约了设计时间。
通过Solid Edge Simulation,您可以自动为实体结构以及钣金结构创建有限元模型,并且进行调整,对网格进行细化,以提高结果的准确性。对于装配,Solid Edge Simulation可以自动检测接触并设置逼真的部件相互作用(包括迭代式线性与胶粘接触)。
Solid Edge Simulation为您提供了仿真分析时建立逼真的操作环境所需要的所有边界条件定义。荷载与约束条件基于几何图形,并且通过Solid Edge的Quick Bar输入选项和句柄,可以轻易设置这些荷载与约束条件。
通过Solid Edge Simulation,您可以开展深入的静态分析、确定结构的自然频率、并且发现它是否能够承受预期的载荷条件而不发生屈曲。如果你的分析超出了Solid Edge Simulation的功能范围,那么您可以很方便地把您的设计和建模数据转移到更先进的Femap 有限元建模与分析环境中。
利用Solid Edge Simulation提供的完整图形后处理工具,您可以快速解释和理解模型行为。如果结果显示需要进一步细化设计,那么Solid Edge Simulation会让您利用Solid Edge的同步建模技术很容易地完成要求的模型变更。
Solid Edge Simulation Express为您提供了最基本的嵌入式仿真功能。Solid Edge Simulation Expres嵌入在Solid Edge Classic,利用它可以对单个实体零件或钣金部件进行基本的仿真分析,包括静力学分析和模态分析。像Solid Edge Simulation一样,Solid Edge Simulation Express基于经过实践验证的Femap建模技术,并且使用行业标准的NX Nastran解算器。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.