Solid Edge Viewer 很容易下载和安装,并且允许您查看Solid Edge装配、零件、钣金和草图文件以及DXF和AutoCAD DWG文件。
Solid Edge 同步建模技术和 Solid Edge V20 查看器现已可以使用以下语言:中文(简体和繁体),英文,法文,意大利文,德文,韩文,俄语和西班牙语。日语请点击这里.
经过认证,Solid Edge Viewer的这个版本能够在下列系统上运行:
Solid Edge要求必须安装在这些版本(或更新的版本)之上,因为只有这些版本能够提供Solid Edge正常运行时需要的系统文件。
在微软公司停止为某个操作系统提供支持以后,Solid Edge就会停止针对该操作系统认证新的版本。Windows ME、Windows 98、Windows NT 4.0以及 Windows 2000是不受支持的操作系统,因此无法在这些操作系统上安装Solid Edge。建议不要在服务器操作系统上运行 Solid Edge。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.