针对有志于在工程学习方面取得优异成绩的学生,Solid Edge® 学生版软件提供了业界最先进的 CAD 技术,让您可以快速、直观而自由地捕获创意。通过利用 Solid Edge 中的同步建模技术,学生可以专注于学习工程原理而不是学习 CAD 系统。其中包含主流工程师使用的相同核心功能,因此可以创建从机械到风格化产品的各类项目。本免费下载版本提供给参加任何学术机构的所有在读/在职学生或讲师,例如已通过资格鉴定的大学、技术学院、职业学校和高中。本产品有效期为一年,但可以通过重新注册来延期。学生版的预定用途为完成学术课程作业,因此文件不能在商业版中打开,并且二维图纸加了水印。Siemens 还提供大学版,其中包含更多的功能,是在站点范围内进行实施的首选产品。讲师应该访问教员部分以了解详细信息。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.