市场千变万化,因此,新的核心产品必须满足竞争日益激烈和不断增长的市场需求。它们必须具备重量轻、耐用、稳健可靠以及有效利用资源等设计特点。同时,产品还必须快速地推向市场,满足不断缩短的设计周期和上市计划等要求。在仿真程序中引入优化模块,有助于实现这些目标。在设计早期阶段,就可以基于数字原型样机进行差异分析,提高性能。这样就可以减少实体样机的总体数量,从而大大地节省时间和成本。
Femap Topology Optimization 是基于FE DESIGN GmbH公司旗下,处于同类产品中一流优化技术的TOSCA Structure产品,在Femap建模环境中使用,帮助用户实现更高的结构优化目标。Femap Topology Optimization使用NX Nastran的有限元模型,极大地减少了用于建立优化任务的时间。所有的设计变更都在迭代式优化循环过程中完成,并由NX Nastran自动验证。优化程序与有限元模拟实现了无缝集成,并可以在设计阶段初期轻松高效地完成结构拓扑优化。
在设计阶段的初期,元件的首次设计是非常重要的一个步骤。因为设计越深入,设计变更就越困难。Femap Topology Optimization实现了一种全新的设计理念,同时还兼顾到其它重要的设计要求,比如总体结构特性和制造限制因素等。与传统设计相比,经过优化的设计极大地节省了材料成本。
Femap Topology Optimization自动对其输出的结果进行流畅化处理,并在转化后重新导入CAD系统。从首次设计概念、直至返回给设计师的优化几何结构图, Femap Topology Optimization支持完整的优化工作流程。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.