基本模块中的功能包括线性和静态分析、自然模态分析、屈曲分析、基本非线性分析以及热传递分析。此外, Femap 的 NX Nastran 还包括附加的动态分析选项 — 包括瞬变 / 动态分析、频率 / 谐波响应分析、响应频谱、随机响应 DDAM (动态设计分析方法) -- 以及高级非线性分析、气动弹性分析、超单元分析、最优化分析、转子动力分析以及 DMAP (直接矩阵提取编程)等。
产品配置为基本模块提供了很多功能,并实现了极好的灵活性和可扩展性,可扩展至最高级的分析类别,能够处理最为棘手的工程问题。
Femap一直作为Nastran的预处理器和后处理器使用,至今已有15年历史。除NX Nastran之外,Femap还可以其它版本的Nastran,包括MSC/MD Nastran 和 NEiNastran。这些解算器可以很容易地嵌入Femap,并为用户提供高度的解决方案控制选项。
在Femap内部可直接定义和控制NX Nastran仿真的大多数方面,比如控制解决方案的选项(如定义一种迭代式解决方案)、参数关键词设置、具体工作控制(比如重启控制、执行控制和利用DMAP手动控制)、状况控制(载荷和约束条件定义)、模型检查(几何检查控制、重量和基线检查)、以及详细结果生成请求等。
VisQ 可有效管理Femap的NX Nastran解决方案,并为用户提供仿真的定义、计划安排及跟踪等高级工具。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.