试用集成 NX Nastran 的 Femap,探索 Femap 最先进的建模功能,体验行业领先的 NX Nastran 解算器的强大分析功能。了解这些全面的仿真和分析应用程序如何优化设计、减少样机和物理测试,从而帮助您节省资金和缩短产品上市时间。在此免费试用过程中,您将使用集成 NX Nastran 的 Femap 的完整版本,包括动态响应和设计优化功能。此版本没有限制保存次数、模型尺寸,也不包括会限制完整产品设计仿真和分析功能的任何其他因素。
为了帮助您更快地学习集成 NX Nastran 的 Femap,我们将向您发送非常有价值的“使用方法”提示和技巧以及在线培训材料链接。通过注册,我们还将为您提供访问专用新闻组的权限,您可以在其中与其他分析人员分享想法和技巧。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
具体内容
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.