Femap Flow Solver为Femap环境添加了最先进的计算机流体动力学(CFD)分析解决方案,为复杂的CFD问题提供了快速、高效而精确的解决方案。高级代数多网格解算器是完整CFD功能的中枢,能够支持层流和湍流仿真、低速和高速压缩流仿真、强制流仿真、自然对流仿真以及混合流仿真,所有仿真均带有多个入口、出口以及内部流体边界条件。这种存储效率很高的功能确保解决方案能够快速而容易地得到解算。同时它还支持结构化的网格划分和非结构化的网格划分,具有更好的灵活性。Femap Flow Solver具有将Femap Flow Solver与Femap Thermal Solver结合在一起的功能,是Femap Thermal Solvers的一项非常出色的补充。

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.