CAM Express 是一套功能深入、高度灵活的系统。CAM Express Foundation提供了NC编程需要的所有支撑功能:
以CAM Express Foundation作为起点,您的应用需要的NC编程功能如下:
使用CAM Express可以不受特定CAD系统的限制。它拥有关键的行业转换程序,用于数据导入。
CAM Express还可以以上述的软件包形式与Siemens PLM Software CAD 应用软件(NX或Solid Edge)集成在一起使用。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.