要在一个全球市场中提高竞争力,制造商与机加工车间需要充分利用最高效、最创新的机床,比如高速铣床、五轴机床或铣车复合机床等。要想达到预期的投资回报率,他们必须能够快速有效地对这些设备进行编程。
Siemens PLM Software的客户范围非常广泛,从最大的全球性工程公司到成千上万家小型机加工车间,包罗万象。 Siemens PLM Software基于自己的经过证明的CAM软件创建了 CAM Express,为NC编程人员提供的先进编程功能,以助其全面利用各种先进机床。
客户希望应用软件功能全面、强大,同时总拥有成本低。系统必须易于部署、学习和使用,并且需要在标准过程中预先配置并嵌入行业最佳实践,以便缺乏经验的用户能够在更少培训的情况下达到充分的生产力水平,而经验丰富的用户能够使效率最大化。Siemens PLM Software推出了的CAM Express能够解决所有这些问题,并且总拥有成本很低– 尤其适合于中型企业的制造工程师。
CAM Express
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.