如今,各行业都面临着在制造系统中缩短时间和提高灵活性的巨大压力,因此在作出成本高昂的采购和安装决策之前,需要确保该系统中的每一个方面都已经过验证。由于自动化设备(如机械手)的成本很高,因此必须确保设备正常运行,才能最大限度地提高生产效率,进而从全新的制造系统和现有生产线的期中变更中获得最大的投资回报。在开发这种复杂的制造系统方面,以前的手工方法已不再有效。此外,手工方法还需要聘用大量专家,由于缺乏协同的工作流程,往往会导致不正确的安装,并可能引起众多成本高昂的制造变更。一般而言,这种方法并不能囊括创建高效的制造系统所需的所有检查。
Tecnomatix Robcad 是一款工作单元仿真工具,能够让您开发、仿真、优化、验证和离线设计多设备机器人和自动制造流程,这一切都在经过配置的产品和资源数据的上下文中进行。通过在三维环境中对整个制造单元和系统构建这种完全可动的数字样机,可为优化流程以及计算开发时间表各阶段(从概念形成到付诸实施)的周期时间提供一个平台。
作为一款可扩展的解决方案,Robcad 中完全集成了核心技术和一套功能强大且特定于流程的应用程序,可处理点焊、弧焊、激光和水枪切割、铰孔、铆接以及喷漆等多种流程。
功能
益处
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.