当今的多轴 NC 机床可用于生产十分复杂的零件。为了对这些零件进行尺寸管理,出现了新的测量技术,然而许多制造商为了最大限度地利用自己的投资,仍然在使用着以前的 CMM 设备和技术来检查机床。他们正将目光投向 Tecnomatix 的编程检查和仿真软件,希望借此来确保现有投资得到充分利用,并提高稀缺制造资源的生产效率。
借助 Tecnomatix CMM 检查,您无需事先具备编程知识,即可快速、准确地为坐标测量机 (CMM) 和 NC 机床生成基于 CAD 且可验证的完整机床检查程序。它几乎消除了检查机床编程中的试验过程和错误。
利用 CMM 检查,可生成复杂的机床检查程序,并将待检查数据与指定的设计特征和公差进行比较,从而快速、准确地进行分析。软件使用标准的 CAD 几何体为 CMM 和 NC 机床生成、优化、验证和执行离线检查程序。CMM 检查可用于解释工程定义的部件和装配体公差,进而在编程过程中使用这些公差来识别重要的特征,并对检查结果进行分析。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.