如今,生产面临的成本和时间压力与日俱增,全球化程度不断加深,物流效率已成为决定企业成败的一个关键因素。缺乏效率的调度和资源配置、局部而非全局优化,以及低下的生产效率,每天都会令资金白白流失。在这种情况下,亟需采用即时 (JIT)/由生产顺序决定需要量 (JIS) 的交付方法、引入完善的生产体系、规划并构建全新的生产线,以及管理全球生产网络,这就要求设立客观的决策标准,以帮助管理层评估和比较各种替代方法。
Tecnomatix Plant Simulation是一个离散事件仿真工具,能帮助您创建物流系统(例如,生产系统)的数字化模型,因此您可以了解系统的特征并优化其性能。在不中断现有生产系统的前提下或早在实际生产系统安装前(在规划流程中),可以使用这些数字化模型运行试验和假设方案。运用所提供的丰富分析工具(如瓶颈分析、统计数据和图表)可以评估不同的制造方案。评估结果可为您提供所需的信息,以便在生产规划的早期阶段作出快速而可靠的决策。
通过使用Plant Simulation,您可以对生产系统及其流程进行建模和仿真。此外,还可以从工厂规划的各个层面(从全球生产设施到当地工厂再到特定生产线)对物料流、资源利用率进行优化。
功能
益处
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.