如果制造工序不能达到最高的生产效率,那么生产和销售更多的产品并不会带来更多的利润。以低效的制造工序进行产品生产,意味着您要因为效率低下而投入更多的时间和资金。
Tecnomatix 工厂设计与优化解决方案提供基于参数的三维智能对象,能更快地设计高效工厂的布局。通过利用三维方式进行工厂布局设计,还能提高在规划流程中发现设计缺陷的能力,不至于等到进行工厂现场施工才发现问题。物料流、处理、后勤和间接劳动力成本都可以使用材料流分析和事件驱动仿真得到优化。这些资源优化技术能根据工厂布局对各种要素进行分析,例如,零件的工艺路线信息和设备能力等。甚至还可以使用材料存储需求和零件包装信息。您还可以在产品生命周期管理平台上的共享数据环境中使用标准化资源对工厂布局环境进行管理。这些功能彼此结合,能够提高规划准确性和效率,从而帮助您最大限度地减少资本投资和提高生产效率。
三维工厂设计和可视化
工厂后勤分析和优化
产量仿真
协同式工厂设计管理
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.